(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・40・2S・1F/SF-40・40・2S・2F

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・40・2S・1F/SF-40・40・2S・2F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

SF20シリーズ対応。溝幅6mmタイプ。40mm・40mmのアルミフレームです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

型番

未確定123件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・40・2S・1F/SF-40・40・2S・2F 外形図01

SF-40・40・2S/SF-40・40・2S BLACK

 
アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・40・2S・1F/SF-40・40・2S・2F 外形図02

SF-40・40・2S・1F

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・40・2S・1F/SF-40・40・2S・2F 外形図03

SF-40・40・2S・2F

 

製品仕様

SF-40・40・2S/SF-40・40・2S BLACK

 
素材/技術データ
アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・40・2S・1F/SF-40・40・2S・2F 外観図01
材質A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
環境RoHS10対応品
断面2次モーメントIx=8.89×104mm4
Iy=8.89×104mm4
断面係数Zx=4.45×103mm3
Zy=4.45×103mm3
単位質量1.29kg/m
抵抗値10910Ω(帯電防止レベル)

SF-40・40・2S・1F

 
素材/技術データ
アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・40・2S・1F/SF-40・40・2S・2F 外観図02
材質A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境RoHS10対応品
断面2次モーメントIx=9.78×104mm4
Iy=9.32×104mm4
断面係数Zx=4.72×103mm3
Zy=4.66×103mm3
単位質量1.41kg/m
抵抗値10910Ω(帯電防止レベル)

SF-40・40・2S・2F

 
素材/技術データ
アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・40・2S・1F/SF-40・40・2S・2F 外観図03
材質A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境RoHS10対応品
断面2次モーメントIx=9.64×104mm4
Iy=9.64×104mm4
断面係数Zx=4.75×103mm3
Zy=4.75×103mm3
単位質量1.36kg/m
抵抗値10910Ω(帯電防止レベル)

型番リスト

型番
フレーム形状
溝面種類
断面2次モーメント lx
断面2次モーメント ly
断面係数 Zx
断面係数 Zy
(1-1)長さ【定尺】(mm)
(1-2)長さ【カット品】(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(タッピングボルト用のみ)
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[正方形] 正方形(追加工なし)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
4000
-
-
-
-
-

1個

7,643( 8,407円 )

7日目

[正方形] 正方形(追加工なし)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
なし
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGA】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGA】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGA】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGA】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGAW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGAW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGAW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGAW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGC】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGC】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGC】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGC】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGC】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGC】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGC】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGC】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGCW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGCW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGCW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGCW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGCW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGCW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGCW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGCW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGD】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGD】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGD】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGD】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGDW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGDW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGDW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGDW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGE】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGE】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGE】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGE】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGE】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGE】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGE】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGE】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGEW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGEW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGEW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGEW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGEW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGEW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGEW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGEW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGF】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGF】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGF】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGF】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGF】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGF】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGF】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGF】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝
9.64×104mm4
9.64×104mm4
4.75×103mm3
4.75×103mm3
-
50 ~ 4000
タッピングボルト用【TGFW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF20シリーズ対応。溝幅6mmタイプ。40mm・40mmのアルミフレームです。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・40・2S・1F/SF-40・40・2S・2F

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・40・2S・1F/SF-40・40・2S・2F

    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・R/SF-40・40・2S・R

    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・R/SF-40・40・2S・R

      アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・1F

      アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・1F

        アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・40

        アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・40

          アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・2F

          アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・2F

            アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・2F

            アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・2F

              アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・DE30

              アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・DE30

                アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・60・SS/SF-40・80

                アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・60・SS/SF-40・80

                  アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・1F

                  アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・1F

                    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・DE30

                    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・DE30

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・1F

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・1F

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・1F/BLACK

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・1F/BLACK

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・100・2S

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・100・2S

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   3日目~   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目~   2日目~   5日目   5日目~   5日目~   5日目  
                            基準フレーム幅(mm) 40 - 20 20 20 20 20 40 20 40 40 40 50
                            フレームサイズ 40×40 - 20×40 - 20×40 20×20 - - 20×20 - 40×40 40×40 50×100
                            フレームシリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            フレーム溝数 2列溝×2列溝 - 1列溝×2列溝 - 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 - - 1列溝×1列溝 - 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 2列溝×4列溝
                            表面処理 アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト - アルマイト アルマイト - アルマイト - - アルマイト

                            アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・40・2S・1F/SF-40・40・2S・2Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました