(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・2F
  • 数量スライド割引

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・2F (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
5日目
アルミフレーム アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・2F。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・2Fのレビュー

評価 2 平均満足度:2.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    フレーム
    評価 2.0満足度:2.02018/03/05
    2本購入しましたが,いずれも切断端の1辺に大きなバリが発生しています.反対の辺はきれいで切断面も仕上げ加工がされている様子ですので,切断バリというよりは,でき上がり製品を梱包前に床等にぶつけたという感じがします.梱包に破損ありませんでした.

    今回は急ぎでしたので,こちらでカドを落として組付けましたが,本来は返品する程度のものかと思います.短納期なのはいいのですが,出荷前検査をもうちょっとちゃんとやっていただきたいです.

    もっと読む 閉じる

    ミスミからのコメント

    ご迷惑おかけし大変申し訳ございません。出荷前にメーカーにて検品を実施しておりますが、検品漏れ、もしくは梱包に傷がつかない打痕の可能性がございます(アルミフレーム端面が非常に柔いため)。ともに注意喚起を実施し、同様の事象が起こらないよう尽力して参ります。

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・2F

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・2F

    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・2F

    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・2F

      アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・1F

      アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・1F

        アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・1F

        アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・1F

          アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・R/SF-40・40・2S・R

          アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・R/SF-40・40・2S・R

            アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・40

            アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・40

              アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・3F/SF-20・20・2H

              アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・3F/SF-20・20・2H

                アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・40・2S・1F/SF-40・40・2S・2F

                アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・40・2S・1F/SF-40・40・2S・2F

                  アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・DE30

                  アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・DE30

                    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・60/SF-20・80

                    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・60/SF-20・80

                      アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・60・SS/SF-40・80

                      アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・60・SS/SF-40・80

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・1F

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・1F

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   5日目   2日目~   3日目~   5日目~   5日目~   5日目   5日目~   5日目   2日目~   5日目~   5日目~   4日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 20 20 20 20 - 20 20 40 20 20 40 40 80
                            フレームサイズ 20×40 20×20 20×20 20×40 - - 20×20 40×40 - - - 40×40 80×80
                            フレームシリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            フレーム溝数 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 - - 1列溝×0列溝 2列溝×2列溝 - - - 1列溝×1列溝 2列溝×2列溝
                            表面処理 アルマイト - - アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。