(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・2F
  • 数量スライド割引

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・2F (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
5日目
アルミフレーム アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・2F/SF-20・20・2F BLACK。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・2Fのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    フレーム製作用
    評価 5.0満足度:5.02022/03/02
    クレームで枠組みを製作するのに購入しました。長さ指定ができるのが助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    加工機保護フェンス
    評価 5.0満足度:5.02019/10/21
    他社(ミスミブランド)のものと混在させて使用しているが、ナットなども共用できており便利である。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・2F

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・2F

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・2F

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・2F

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・3F/SF-30・30・2H

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・3F/SF-30・30・2H

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・45・3F/SF2-45・45・2H

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・45・3F/SF2-45・45・2H

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・3F/SF2-30・30・2H

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・3F/SF2-30・30・2H

            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・2F/BLACK

            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・2F/BLACK

              アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・3F/SF-40・40・2H

              アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・3F/SF-40・40・2H

                アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・35・1F/SF-35・35・2F

                アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・35・1F/SF-35・35・2F

                  アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S・2F

                  アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S・2F

                    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・3F/SF2-40・40・2H

                    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・3F/SF2-40・40・2H

                      アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・45・3F/2H

                      アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・45・3F/2H

                        アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・2F

                        アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・2F

                          アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・3F/SF-20・20・2H

                          アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・3F/SF-20・20・2H

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   4日目~   5日目   7日目   5日目   5日目   5日目   6日目~   7日目   5日目   5日目   5日目~   5日目  
                            基準フレーム幅(mm) 20 30 30 45 30 40 40 35 50 40 45 40 20
                            フレームサイズ 20×20 30×30 30×30 45×45 30×30 40×40 40×40 35×35 50×50 40×40 45×45 40×40 20×20
                            フレームシリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝 1列溝×0列溝 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 2列溝×2列溝 1列溝×0列溝 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝
                            溝面種類 2面溝 2面溝 - - - 2面溝 - - 2面溝 - - 2面溝 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。