(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFF-462
アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・60・SS/SF-40・80 SF-40 60 SS テイジャク

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・60・SS/SF-40・80 SFF-462

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,888円
税込単価
10,877円

SF20シリーズ対応。溝幅6mmタイプ。40mm・60mmと40mm・80mm...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 標準品をご希望の場合は、フレーム形状:長方形(追加工なし)をご選択ください
  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 項目(2-1)から(4)の選択肢を選択すると、追加工品となります
    追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

SFF-462 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SFF-462/SFF-464

SFF-4082/SFF-4084

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・60・SS/SF-40・80 SFF-462/SFF-464外形図
アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・60・SS/SF-40・80 SFF-4082/SFF-4084外形図

製品仕様

型番材質環境断面2次モーメント断面係数単位質量抵抗値
SFF-462A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
RoHS10対応品Ix=27.01×104mm4
Iy=12.62×104mm4
Zx=9.00×103mm3
Zy=6.31×103mm3
1.80kg/m109~10Ω(帯電防止レベル)
SFF-464
SFF-4082Ix=63.56×104mm4
Iy=18.39×104mm4
Zx=15.89×103mm3
Zy=9.19×103mm3
2.70kg/m
SFF-4084

型番リスト

型番
フレームサイズ
フレーム形状
フレーム溝数
断面2次モーメント lx
断面2次モーメント ly
断面係数 Zx
断面係数 Zy
(1-1)長さ【定尺】(mm)
(1-2)長さ【カット品】(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイントのみ)
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFF-462

40×60
[長方形] 長方形(追加工なし)
2列溝×3列溝
27.01×104mm4
12.62×104mm4
9.00×103mm3
6.31×103mm3
4000
-
-
-
-
-

1個

9,888( 10,877円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF20シリーズ対応。溝幅6mmタイプ。40mm・60mmと40mm・80mmのアルミフレームです。

(i)ご注意

  • 標準品をご希望の場合は、フレーム形状:長方形(追加工なし)をご選択ください
  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 項目(2-1)から(4)の選択肢を選択すると、追加工品となります
    追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

カタログ

 

SFF-462で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・60・SS/SF-40・80の型番SFF-462のページです。
型番SFF-462に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・60・SS/SF-40・80

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・60・SS/SF-40・80

    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・40・2S

    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・40・2S

      アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・40・2S・1F/SF-40・40・2S・2F

      アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・40・2S・1F/SF-40・40・2S・2F

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・60

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・60

          軽・中構造用フレーム 20Cフレーム

          軽・中構造用フレーム 20Cフレーム

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・1F

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・1F

              アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・1F

              アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・1F

                アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・60/SF-20・80

                アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・60/SF-20・80

                  アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80

                  アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80

                    Line5 ストラットプロファイル 20X20(1列溝X1列溝 4面溝)(SPH)

                    Line5 ストラットプロファイル 20X20(1列溝X1列溝 4面溝)(SPH)

                      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S

                      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・80

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・80

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S

                            メーカー SUS SUS SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS SUS SUS イマオコーポレーション SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目~   1日目~   5日目~   5日目   4日目   3日目~   3日目~   1日目~   1日目~   3日目~   4日目~   1日目~   1日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 40 40 40 30 20 30 20 20 40 20 50 40 50
                            フレームシリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) IMAO (item) Line 5 SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            表面処理 アルマイト - アルマイト アルマイト 白アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト - - アルマイト - -
                            溝面種類 4面溝 4面溝 - - 2面溝 3面溝 3面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝
                            材質 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 - A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 - A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5

                            アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・60・SS/SF-40・80のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            外販品組み付け各種用途に
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/04
                            外販品組み付けに際し各種用途(筐体、カバー他の骨子等)に幅広く使用しています。SUSのアルミ構造材に関しては、サイズ、形状、溝数含め豊富なラインアップが用意されており、また付帯の専用部品もバラエティーに富んでいるため、設計、構築に自由度が高まり大変重宝しています。追加工時の使い勝手の良さ等含め過去からの利用実績に対する満足度が高いため、リピート利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFF-4082
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フレームサイズ フレーム形状 フレーム溝数 断面2次モーメント lx 断面2次モーメント ly 断面係数 Zx 断面係数 Zy (1-1)長さ【定尺】
                            (mm)
                            (1-2)長さ【カット品】
                            (mm)
                            (2-1)側面穴あけ加工 (2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイントのみ) (3)端面タップ加工 (4)45°斜めカット

                            14,584円

                            ( 16,042円 )
                            1個 -

                            7日目

                            40×80[長方形] 長方形(追加工なし)2列溝×4列溝63.56×104mm418.39×104mm415.89×103mm39.19×103mm34000-----

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました