(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・60/SF-20・80

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・60/SF-20・80 (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
2日目~
アルミフレーム アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・60/SF-20・80。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・60/SF-20・80のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    架台ベース
    評価 3.0満足度:3.02018/04/10
    端面加工は直角で精度も良いため、組み付け後、精度も問題ありませんでした。黒色を追加お願いします

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・60/SF-20・80

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・60/SF-20・80

    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-80・160/BLACK

    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-80・160/BLACK

      アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40

      アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40

        アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・40・2S

        アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・40・2S

          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80

          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・90

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・90

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・120/BLACK

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・120/BLACK

                アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S・1F

                アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S・1F

                  アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・100・2S

                  アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・100・2S

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S

                      アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・180

                      アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・180

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目~   5日目   2日目~   2日目~   2日目~   3日目~   4日目~   5日目   5日目   2日目~   5日目~   2日目~   2日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 20 80 20 40 40 30 30 50 50 50 45 30 60
                            フレームシリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            表面処理 アルマイト - - - - - - - - - - - -
                            溝面種類 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 3面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝
                            材質 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。