(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
グリーンフレームS 5本入りパック(シルバー)

グリーンフレームS 5本入りパック(シルバー)【5個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
1,839円 ~ 5,787円
税込価格
2,023円 ~ 6,366円
通常出荷日
5日目
グリーンフレームSシリーズ(19mm)
【特長】
・外寸19mmタイプ
・5本入りパック
・アルミ製
・対応フレームキャップ : インナーキャップS、エンドカバーS
・コネクタを利用して別のフレームと容易に連結可能。
【用途】
・様々な用途に使用可能。

グリーンフレームS 5本入りパック(シルバー)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー

高評価レビュー

商品開発
評価 5.0満足度:5.02020/11/19
カタログ通りの商品でした。今のところ、特に問題なく使用できております。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    商品開発
    評価 5.0満足度:5.02020/11/19
    カタログ通りの商品でした。今のところ、特に問題なく使用できております。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフレームS 5本入りパック(シルバー)

グリーンフレームS 5本入りパック(シルバー)

    グリーンフレーム 5本入りパック(シルバー) GFKシリーズ

    グリーンフレーム 5本入りパック(シルバー) GFKシリーズ

      グリーンフレームL(カット品)

      グリーンフレームL(カット品)

        φ28 イレクターパイプ パールシルバーパイプ HPS-4000 PSL

        φ28 イレクターパイプ パールシルバーパイプ HPS-4000 PSL

          φ28 イレクターパイプ フラット HF-4000 IVO

          φ28 イレクターパイプ フラット HF-4000 IVO

            グリーンフレームGハード(カット品)

            グリーンフレームGハード(カット品)

              グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

              グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

                φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000

                φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000

                  φ28 イレクターパイプ HPBパイプ HPB-4000

                  φ28 イレクターパイプ HPBパイプ HPB-4000

                    グリーンフレームLS‐Sスロット

                    グリーンフレームLS‐Sスロット

                      グリーンフレームSハード

                      グリーンフレームSハード

                        グリーンフレームDIN

                        グリーンフレームDIN

                          グリーンフレームG 3本入りパック(シルバー)

                          グリーンフレームG 3本入りパック(シルバー)

                            メーカー SUS SUS SUS 矢崎化工 矢崎化工 SUS SUS 矢崎化工 矢崎化工 SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 1,839円 3,277円 - 2,185円 2,993円 - - 3,281円 2,570円 - - - 3,385円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   5日目   2日目   7日目   9日目   5日目   6日目   2日目~   5日目   5日目  
                            種類 シングル シングル シングル シングル アタッチメント付 シングル シングル アタッチメント付 アタッチメント付 アタッチメント付 シングル アタッチメント付 シングル
                            パイプ材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 スチール スチール アルミ押出材 アルミ押出材 スチール スチール アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材
                            表面処理・コーティング アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 樹脂コーティング AAS樹脂 アルマイト処理 アルマイト処理 PE樹脂 AAS樹脂 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理
                            パイプ外径(mm) 19 28 53 28 28 43 43 28 28 28 19 28 43
                            シルバー シルバー シルバー パールシルバー アイボリー シルバー シルバー ホワイトグレー - シルバー シルバー シルバー シルバー

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。