(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFK-F00
グリーンフレーム 5本入りパック(シルバー) GFKシリーズ【5個入り】 グリーンフレームテイスン5ホンパック テイジャ

グリーンフレーム 5本入りパック(シルバー) GFKシリーズ GFK-F00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
9,301円
税込単価
10,231円

グリーンフレームNシリーズ(28mm)【特長】・GFシリーズの標準フレーム。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • GFK-F00は定尺(有効長さℓ=4000mm)となります。
    ※有効長さとは・・・実際に使用できる有効長さが4000mm以上あるフレームという意味です。
    掴み代を含んだ実寸は4000mm以上となります。(数十mm程度長くなります)
    定尺はお客様で切断してご使用いただくフレームとなります。

GFK-F00 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

グリーンフレーム 5本入りパック(シルバー) 外形図

製品仕様

グリーンフレーム 5本入りパック(シルバー) 外観
  • 断面2次モーメント Ix=1.16×104mm4、Iy=1.16×104mm4
  • 断面係数 Zx=0.83×103mm3、Zy=0.83×103mm3
  • 単位質量 0.37kg/m
  • 抵抗値のめやす 109~11Ω(帯電防止レベル)

フレームキャップは、インナーキャップ(標準・ハード・導電)、アウターキャップ、金属端面キャップ、グリーンフレームキャップ(グレー・レッド)に対応。
アルミ押出材(アルマイト表面処理)製。

使用例

グリーンフレーム 5本入りパック(シルバー) 使用例

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFK-F00

4000

1パック

5個入り

9,301( 10,231円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)
【特長】
・GFシリーズの標準フレーム。
・機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
・5本入りパック
・アルミ製
【用途】
・様々な用途に使用可能。

(i)ご注意

  • GFK-F00は定尺(有効長さℓ=4000mm)となります。
    ※有効長さとは・・・実際に使用できる有効長さが4000mm以上あるフレームという意味です。
    掴み代を含んだ実寸は4000mm以上となります。(数十mm程度長くなります)
    定尺はお客様で切断してご使用いただくフレームとなります。

カタログ

 

Loading...

GFK-F00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンフレーム 5本入りパック(シルバー) GFKシリーズの型番GFK-F00のページです。
型番GFK-F00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフレーム 5本入りパック(シルバー) GFKシリーズ

グリーンフレーム 5本入りパック(シルバー) GFKシリーズ

    グリーンフレームG 3本入りパック(シルバー)

    グリーンフレームG 3本入りパック(シルバー)

      グリーンフレームS 5本入りパック(シルバー)

      グリーンフレームS 5本入りパック(シルバー)

        グリーンフレームL(カット品)

        グリーンフレームL(カット品)

          グリーンフレームL W(カット品)

          グリーンフレームL W(カット品)

            グリーンフレームG ラックビームW(カット品)

            グリーンフレームG ラックビームW(カット品)

              グリーンフレームP100(軽量タイプ)(カット品)

              グリーンフレームP100(軽量タイプ)(カット品)

                グリーンフレームLスロットW

                グリーンフレームLスロットW

                  グリーンフレームS P100(カット品)

                  グリーンフレームS P100(カット品)

                    グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

                    グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

                      グリーンフレームG W(カット品)

                      グリーンフレームG W(カット品)

                        グリーンフレームG P150(軽量タイプ)

                        グリーンフレームG P150(軽量タイプ)

                          グリーンフレームLS‐Sスロット

                          グリーンフレームLS‐Sスロット

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 3,277円 3,385円 1,839円 - - - - - - - - 16,429円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   7日目   14日目   7日目   6日目   7日目   5日目   7日目   6日目  
                            種類 シングル シングル シングル シングル ダブル・トリプル アタッチメント付 ダブル・トリプル ダブル・トリプル ダブル・トリプル シングル ダブル・トリプル ダブル・トリプル アタッチメント付
                            パイプ材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材
                            表面処理・コーティング アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理
                            パイプ外径(mm) 28 43 19 53 53 43 28 - 19 43 43 43 28
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー

                            グリーンフレーム 5本入りパック(シルバー) GFKシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 7件のレビュー
                            作業台や台車の作成
                            評価 5.0満足度:5.02017/04/28
                            カットも簡単で寸法精度も出しやすく重宝しております。
                            ジョイント部品の適合がもっとわかりやすいと部品の選定がよりわかりやすくなると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具作成
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/24
                            納期が早く、作りもしっかりしているので大変助かっています。部品もいろいろあって便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備製作時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/29
                            社内利用の各種生産設備(作業台やコンベア経路上にトンネルを形成するための骨子等)製作時に様々な用途で利用しています。以前は、イレクターパイプを利用していましたが、作業性の向上(加工、組み立てが容易)を考慮しアルミフレームに転換、用途や形状に応じ種々使い分けをしており、タイプ:GFKも当該品の一つとして購入しました。初期選定時に先進メーカーであるSUSを利用したところ、その性能や使い勝手(バラエティーに富んだオプション部品の豊富なラインアップを有するため設計に自由度が高まる)がイメージ通りで見栄えも良く最良の結果が得られたことから、以来継続利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内備品(PCラック・棚・台車等)
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/10
                            軽量かつ剛性もあって、組み立てしやすいが、短期をもう少し短くしてほしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台作成
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/15
                            作業台を作成する際に利用しました。
                            切断も割と容易にできるため必要な長さを簡単に作れるのがポイント。
                            ストックしておけば臨時で必要な作業台などがすぐに必要な寸法で作成できるため重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFK-F02
                            GFK-F04
                            GFK-F06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (mm)

                            3,277円

                            ( 3,605円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1000

                            5,015円

                            ( 5,517円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            3日目

                            2000

                            6,973円

                            ( 7,670円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            3日目

                            3000

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました