グリーンフレームGシリーズ(43mm)用アクセサリ。【特長】・フットコネクタを...
型番
未確定8件の候補があります。
Loading...
車輪材質の異なる4種類。
フットコネクタを使用して取り付ける(要薄型スパナ)。
D (mm) | T (mm) | 車輪材質 | 本体材質 | ブレーキ無し | ブレーキ付 | 耐荷重 | L (mm) | H (mm) | E (mm) | 質量 (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ100 | M16 | ゴム | スチール | アイテムNo. | GFN-544 | GFN-542 | 500N | 40 | 126 | 32 | 650 (703) |
ウレタン | アイテムNo. | GFN-613 | GFN-614 | 600N | 40 | 126 | 32 | 452 (520) | |||
ナイロン | アイテムNo. | GFN-611 | GFN-612 | 600N | 40 | 126 | 32 | 413 (488) | |||
導電 | アイテムNo. | GFN-545 | GFN-543 | 300N | 40 | 126 | 32 | 634 (703) |
型番 |
キャスタタイプ |
最大荷重(N) |
車輪材質 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
ブレーキ付き自在
|
500
|
ゴム
| 1個 | 1,782円(
1,960円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ブレーキ付き自在
|
300
|
導電
| 1個 | 2,339円(
2,573円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
自在
|
500
|
ゴム
| 1個 | 1,779円 1,067円 ( 1,174円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
自在
|
300
|
導電
| 1個 | 2,530円 759円 ( 835円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
自在
|
600
|
ナイロン
| 1個 | 1,391円 417円 ( 459円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ブレーキ付き自在
|
600
|
ナイロン
| 1個 | 1,495円 822円 ( 904円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
自在
|
600
|
ウレタン
| 1個 | 1,767円(
1,944円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ブレーキ付き自在
|
600
|
ウレタン
| 1個 | 1,874円(
2,061円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
グリーンフレームGシリーズ(43mm)用アクセサリ。
【特長】
・フットコネクタを使用して取り付け可能。
・車輪材質はゴム・ウレタン・ナイロン・導電の4種類
・ブレーキ付きタイプ有り
【用途】
・キャスタ用として便利。