グリーンフレームS 19mmタイプ対応のアジャスタ。【特長】・材質 軸部:軟鋼...
型番 | 名称 | 材質 | 質量 | 環境 | 耐荷重 |
---|---|---|---|---|---|
SFA-601 | フットM6 | 軸部:軟鋼線材 底部:PA | 11g | RoHS10対応品 | 300N |
Loading...
グリーンフレームS 19mmタイプ対応のアジャスタ。
【特長】
・材質 軸部:軟鋼線材、底部:ナイロン
・質量:11g
・耐荷重:300N
【用途】
・グリーンフレーム用アジャスタとして便利。
この商品に近い類似品がありませんでした。
SFA-601で型番確定
GF-S 19mmタイプ フットM6の型番SFA-601のページです。
型番SFA-601に関する仕様情報を記載しております。
ミスミからのコメント
貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、本商品の活用方法として参考にさせていただきます。また、グリーンフレームにはアジャスター等アクセサリーのバリエーションが豊富なNシリーズや、剛性の高いLシリーズやGシリーズもございますので、用途に応じてご検討頂けますと幸いです。今後とも宜しくお願いいたします。