(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

乾式単板電磁クラッチ MSCシリーズ

乾式単板電磁クラッチ MSCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,739円 ~ 430,960円
税込価格
47,013円 ~ 474,056円

【特長】・スプライン駆動方式でオートギャップ装置付き設計です。熱放散能力が大き...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クラッチ
  • 伝達 種類:
    単板電磁
  • 使用環境:
    乾式
  • 使用動力:
    汎用
  • クラッチ数:
    1
  • 構造:
    標準
  • 特徴:
    標準
  • 冷却:
    自然冷却
  • 絶縁階級:
    なし
  • 本体取付の種類:
    側面取付(フランジタイプ)
  • 軸の構造:
    貫通

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

1.2形、2.5形、5形、10形

乾式単板電磁クラッチ MSCシリーズ 1.2形、2.5形、5形、10形外形図

20形、40形、70形、100形

乾式単板電磁クラッチ MSCシリーズ 20形、40形、70形、100形外形図

規格表

1.2形、2.5形、5形、10形

乾式単板電磁クラッチ MSCシリーズ 1.2形、2.5形、5形、10形規格表

付属品:保護素子

20形、40形、70形、100形

乾式単板電磁クラッチ MSCシリーズ 20形、40形、70形、100形規格表

付属品:保護素子

使用例

性質性能情報・試験情報

動作特性

型番静摩擦トルク
〔N・m〕
コイル(20℃)アーマチュア
吸引時間
〔S〕
トルク
立上り時間
〔s〕
アーマチュア
釈放時間
〔S〕
許容回転数
〔r/min〕
電圧
〔DC-V〕
電流
〔A〕
抵抗
〔Ω〕
容量
〔W〕
MSC1.2T12240.6935170.0400.0500.0405,500
MSC2.5T25241.0423250.0500.0700.0605,000
MSC5T50241.2619300.0600.1000.0604,000
MSC10T100241.4616.4350.0800.1400.0903,600
MSC20T200242.0911.5500.1000.1800.1102,600
MSC40T400242.708.9650.1400.2300.1402,400
MSC70T700243.756.4900.1700.3000.1602,000
MSC100T1,000244.145.81000.2200.3800.1801,800

仕事量

型番使用限界までの総仕事量〔J〕
MSC1.2T18×107
MSC2.5T27×107
MSC5T56×107
MSC10T83×107
MSC20T160×107
MSC40T230×107
MSC70T370×107
MSC100T520×107

注意・禁止事項

取付上の注意

乾式単板電磁クラッチ MSCシリーズ 取付上の注意

MSC-T形クラッチを突合せ軸に取付け、パイロットベアリングにより心出しを行った例

型番リスト

型番
定格トルク(範囲)(N・m)
最高使用回転数(rpm)
定格トルク(N・m)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1~30
5500
12
722-0839
10

1個

42,739( 47,013円 )

3日目

0.1~30
5000
25
722-0863
10

1個

48,961( 53,857円 )

3日目

30.1~60
4000
50
722-0898
10

1個

72,894( 80,183円 )

3日目

60.1~200
3600
100
722-0855
10

1個

106,438( 117,082円 )

4日目

60.1~200
2600
200
722-0871
10

1個

152,740( 168,014円 )

3日目

200.1~2500
2400
400
722-0880
10

1個

233,972( 257,369円 )

3日目

200.1~2500
2000
700
722-0901
10

1個

308,082( 338,890円 )

3日目

200.1~2500
1800
1000
722-0847
10

1個

430,960( 474,056円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプライン駆動方式でオートギャップ装置付き設計です。熱放散能力が大きく、耐久性は良好です。トルクの立ち上がり・消滅が早く、動作も確実です。
・クラッチのフィールドは玉軸受支持形であるため、取付容易です。また、オートギャップ装置であるため、取付時のシム等による空隙調整は不要です。取付方向も縦・横を問いません。
・クラッチ・ブレーキの単体品とクラッチパック、クラッチ・ブレーキユニットと機種も豊富で、サイズもトルク12〜1000N・mの8種類がありますので、多種・多様な機械に使用可能です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

乾式単板電磁クラッチ MSCシリーズ

乾式単板電磁クラッチ MSCシリーズ

    トルクキーパー 軸穴加工無し

    トルクキーパー 軸穴加工無し

      乾式単板電磁クラッチ Vシリーズ

      乾式単板電磁クラッチ Vシリーズ

        乾式単板電磁クラッチ MMCシリーズ

        乾式単板電磁クラッチ MMCシリーズ

          マイクロパウダブレーキ OPシリーズ

          マイクロパウダブレーキ OPシリーズ

            無励磁作動ブレーキ(制動・保持兼用)

            無励磁作動ブレーキ(制動・保持兼用)

              電磁ツースクラッチ(ベアリングタイプ) MZシリーズ

              電磁ツースクラッチ(ベアリングタイプ) MZシリーズ

                無励磁作動ブレーキ(保持・非常停止用)

                無励磁作動ブレーキ(保持・非常停止用)

                  乾式定位置かみ合い電磁クラッチ MZSシリーズ

                  乾式定位置かみ合い電磁クラッチ MZSシリーズ

                    湿式多板電磁クラッチ MWCシリーズ

                    湿式多板電磁クラッチ MWCシリーズ

                      パウダブレーキ ZKB-YN形

                      パウダブレーキ ZKB-YN形

                        薄型シリーズ ハブ無しクラッチ

                        薄型シリーズ ハブ無しクラッチ

                          乾式多板電磁クラッチ MDCシリーズ

                          乾式多板電磁クラッチ MDCシリーズ

                            メーカー 小倉クラッチ ツバキE&M 小倉クラッチ 小倉クラッチ 小倉クラッチ 小倉クラッチ 小倉クラッチ 小倉クラッチ 小倉クラッチ 小倉クラッチ 三菱電機 シンフォニアテクノロジー 小倉クラッチ
                            通常価格 42,739円 32,611円 26,173円 55,479円 29,301円 15,278円 79,733円 12,039円 88,318円 65,068円 49,974円 22,688円 83,973円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~  
                            種類 クラッチ クラッチ・ブレーキユニット クラッチ クラッチ ブレーキ ブレーキ クラッチ ブレーキ クラッチ クラッチ ブレーキ クラッチ クラッチ
                            伝達 種類 単板電磁 機械 単板電磁 単板電磁 パウダー 無励磁作動 電磁ツース 無励磁作動 単板電磁 多板電磁 パウダー 単板電磁 多板電磁
                            使用環境 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 - 乾式 乾式 湿式 乾式 - 乾式
                            使用動力 汎用 汎用 - 汎用 汎用 汎用 汎用 汎用 汎用 汎用 - - 汎用
                            クラッチ数 1 - - 1 - - 1 - 1 1 - 1 1

                            乾式単板電磁クラッチ MSCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました