(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

固定電圧電源装置 OTPF/Hシリーズ

固定電圧電源装置 OTPF/Hシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
32,054円 ~ 73,561円
税込価格
35,259円 ~ 80,917円

【特長】・OTPF/H形固定電圧電源は、商用電源をトランスで降圧し全波整流する...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

固定電圧電源装置 OTPF/Hシリーズ 外形図

製品仕様

-【OTPF形】【OTPH形】
入力電圧AC100/110/120V±10% 50/60HzAC200/220/240V±10% 50/60Hz
出力電圧DC24V±5%
(AC100/110/120Vを入力し、最大の負荷電流を流したとき)
DC24V±5%
(AC200/220/240Vを入力し、最大の負荷電流を流したとき)
整流方式単相全波整流
使用周囲温湿度0~40℃ 25~85%RH
(結露無きこと)
保存周囲温湿度-10~70℃ 25~90%RH
(結露無きこと)
絶縁耐力AC1500V 50/60HZ 1分間
入力一括と出力一括間
入力一括と5番端子/ケース間
AC1000V 50/60HZ 1分間
出力一括と5番端子/ケース間
絶縁抵抗DC500V メガにて100MΩ以上
入力一括と出力一括間
入力一括と5番端子/ケース間
出力一括と5番端子/ケース間
表面処理焼付け塗装、マンセル2.5PB5/8

規格表

固定電圧電源装置 OTPF/Hシリーズ 規格表

型番リスト

型番
入力電圧
ヒューズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC100/110/120V±10% 50/60Hz
2A
10

1個

32,054( 35,259円 )

4日目

AC100/110/120V±10% 50/60Hz
3A
10

1個

41,095( 45,205円 )

4日目

AC100/110/120V±10% 50/60Hz
5A
10

1個

43,972( 48,369円 )

3日目

AC100/110/120V±10% 50/60Hz
10A
10

1個

56,301( 61,931円 )

3日目

AC100/110/120V±10% 50/60Hz
15A
10

1個

73,561( 80,917円 )

3日目

AC200/220/240V±10% 50/60Hz
2A
10

1個

32,054( 35,259円 )

3日目

AC200/220/240V±10% 50/60Hz
3A
10

1個

41,095( 45,205円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200/220/240V±10% 50/60Hz
5A
10

1個

43,972( 48,369円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200/220/240V±10% 50/60Hz
10A
10

1個

56,301( 61,931円 )

3日目

AC200/220/240V±10% 50/60Hz
15A
10

1個

73,561( 80,917円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・OTPF/H形固定電圧電源は、商用電源をトランスで降圧し全波整流する、DC24V系のクラッチ・ブレーキ用電源です。AC100V系またはAC200V系の商用電源に接続するだけで、簡単に直流出力電圧DC24Vが得られます。
・トランスで絶縁してありますので堅牢で信頼性が高く、DC24V系クラッチ・ブレーキの一般的な用途には、この電源をご使用ください。
・入力電圧はOTPF形はAC100V系の各電圧、OTPH形はAC200V系の各電圧に対応しますので、各種電圧で使用することができます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

固定電圧電源装置 OTPF/Hシリーズ

固定電圧電源装置 OTPF/Hシリーズ

    制御端子付全波/半波整流電源

    制御端子付全波/半波整流電源

      半導体接点内蔵全波/半波整流電源

      半導体接点内蔵全波/半波整流電源

        コントロールボックス 無接点制御器 TMP形

        コントロールボックス 無接点制御器 TMP形

          スプリングクローズ制動ブレーキ

          スプリングクローズ制動ブレーキ

            電源装置

            電源装置

              ツースシリーズ ベアリング取付形クラッチ

              ツースシリーズ ベアリング取付形クラッチ

                電磁クラッチ/ブレーキ 制御装置

                電磁クラッチ/ブレーキ 制御装置

                  ツースシリーズ コイル静止形クラッチ

                  ツースシリーズ コイル静止形クラッチ

                    電磁クラッチ/ブレーキ 張力制御装置 PCM形

                    電磁クラッチ/ブレーキ 張力制御装置 PCM形

                      薄型シリーズ クラッチ 通し軸形

                      薄型シリーズ クラッチ 通し軸形

                        パウダシリーズ 自己通風式クラッチ

                        パウダシリーズ 自己通風式クラッチ

                          パーマヒストルクコントローラ

                          パーマヒストルクコントローラ

                            メーカー 小倉クラッチ 小倉クラッチ 小倉クラッチ シンフォニアテクノロジー シンフォニアテクノロジー 三木プーリ シンフォニアテクノロジー シンフォニアテクノロジー シンフォニアテクノロジー シンフォニアテクノロジー シンフォニアテクノロジー シンフォニアテクノロジー 小倉クラッチ
                            通常価格 32,054円 10,159円 13,522円 70,139円 166,337円 3,248円 77,241円 37,000円 75,548円 104,509円 34,765円 104,389円 18,792円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~   13日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 電源装置 電源装置 電源装置 コントローラ ブレーキ 電源装置 クラッチ - クラッチ コントローラ クラッチ クラッチ コントローラ

                            固定電圧電源装置 OTPF/Hシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました