(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制御端子付全波/半波整流電源

制御端子付全波/半波整流電源

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
10,159円 ~ 11,134円
税込価格
11,175円 ~ 12,247円

【特長】・OPR形電源は、商用電源を直接整流して直流出力を得る小型の電源で、全...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

制御端子付全波/半波整流電源 外形図

製品仕様

-OPR109FOPR109A
入力電圧AC100V±10% 50/60HZAC200V±10% 50/60HZ
出力電圧・電流DC90V 1A以下DC90V 1A以下
方式単相全波整流未平滑単相半波整流未平滑
出力制御外部接点による全負荷電流開閉式
開閉頻度20回/分以下
使用周囲温湿度-10~60℃ 5~95%RH
(結露無きこと)
保存周囲温湿度-20~85℃ 5~95%RH
(結露無きこと)
絶縁耐力AC1500V 50/60HZ 1分間
入カ一括とケース間
出カ一括とケース間
制御接点入力一括とケース間
絶縁抵抗DC500V メガにて100MΩ以上
入カ一括とケース間
出カ一括とケース間
制御接点入力一括とケース間
質量100g以下
適用負荷無励磁作動クラッチ・ブレーキ
DC90V 90W以下
  • 出力電圧はAC 100/200Vを入力した場合です

技術情報・設計アイデア

OPR109F 接続図

制御端子付全波/半波整流電源 OPR109F 接続図

OPR109A 接続図

制御端子付全波/半波整流電源 OPR109A 接続図

型番リスト

型番
入力電圧
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC200V
10

1個

11,134( 12,247円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100V
10

1個

10,159( 11,175円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・OPR形電源は、商用電源を直接整流して直流出力を得る小型の電源で、全波整流方式と半波整流方式の2種類があります
・制御入力端子を備え、バックサージ吸収素子を内蔵していますので、商用電源・負荷ブレーキ・制御接点に接続するだけの簡単な接続で使用できます

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制御端子付全波/半波整流電源

制御端子付全波/半波整流電源

    コントロールボックス 無接点制御器 TMP形

    コントロールボックス 無接点制御器 TMP形

      半導体接点内蔵全波/半波整流電源

      半導体接点内蔵全波/半波整流電源

        電磁クラッチ/ブレーキ 制御装置

        電磁クラッチ/ブレーキ 制御装置

          定電流コントローラ

          定電流コントローラ

            パウダブレーキ ZX-YN形

            パウダブレーキ ZX-YN形

              固定電圧電源装置 OTPF/Hシリーズ

              固定電圧電源装置 OTPF/Hシリーズ

                セルキャブシリーズ 通し軸形クラッチ

                セルキャブシリーズ 通し軸形クラッチ

                  ワーナーシリーズ 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット

                  ワーナーシリーズ 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット

                    ワーナーシリーズ 通し軸形クラッチ

                    ワーナーシリーズ 通し軸形クラッチ

                      ワーナーシリーズ 突合せ軸形クラッチユニット

                      ワーナーシリーズ 突合せ軸形クラッチユニット

                        電磁クラッチ/ブレーキ 張力制御装置 PCM形

                        電磁クラッチ/ブレーキ 張力制御装置 PCM形

                          パウダシリーズ 自然冷却式ブレーキ POB

                          パウダシリーズ 自然冷却式ブレーキ POB

                            メーカー 小倉クラッチ シンフォニアテクノロジー 小倉クラッチ シンフォニアテクノロジー 小倉クラッチ 三菱電機 小倉クラッチ シンフォニアテクノロジー シンフォニアテクノロジー シンフォニアテクノロジー シンフォニアテクノロジー シンフォニアテクノロジー シンフォニアテクノロジー
                            通常価格 10,159円 70,139円 13,522円 37,000円 25,205円 19,916円 32,054円 32,079円 108,460円 36,100円 79,412円 104,509円 76,787円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目  
                            種類 電源装置 コントローラ 電源装置 - コントローラ ブレーキ 電源装置 クラッチ クラッチ・ブレーキユニット クラッチ クラッチユニット コントローラ ブレーキ
                            仕様 外部接点 - 半導体接点内蔵 - - - - - - - - - -

                            制御端子付全波/半波整流電源のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            紙工機械の修理
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/14
                            たまに故障する部品なので、あまり扱っているサイトがない中での即納は非常に助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備の電源の整流
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/27
                            特性検査の設備に取り付けています。10年以上設備に取り付けておりますが、特に問題はありません。なかなかメンテするところではないので、耐久性があるのは利点です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました