(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット

マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,486円 ~ 72,799円
税込価格
40,135円 ~ 80,079円

【特長】・機械のコンパクト化に最適な小形・軽量設計です。・クラッチフィールドは...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クラッチ・ブレーキユニット
  • 伝達 種類:
    単板電磁
  • 定格トルク(範囲)(N・m):
    0.1~30
  • 最高使用回転数(rpm):
    3600
  • 使用環境:
    乾式
  • 使用動力:
    汎用
  • クラッチ数:
    1
  • 環境・用途:
    標準
  • 構造:
    標準
  • 特徴:
    標準
  • 冷却:
    自然冷却
  • 絶縁階級:
    なし
  • 本体取付の種類:
    側面取付(フランジタイプ)
  • 軸の構造:
    貫通

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット 外形図

規格表

マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット 規格表

性質性能情報・試験情報

仕事量

型番調整までの最大空隙〔mm〕調整までの総仕事量〔J〕使用限界までの総仕事量〔J〕許容回転数〔r/min〕
AMU-C2.50.42.8×1068.7×1063,600
AMU-C50.454.5×1061.4×107
AMU-C100.557.5×1062.3×107
AMU-C200.61.2×1073.8×107
AMU-C400.71.8×1075.8×107
AMU-C800.72.7×1078.5×107

注意・禁止事項

取付上の注意

マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット 取付上の注意

*据付面は機械加工した平面上に取付けてください。
*カップリングによって接続する場合は心ズレ(軸方向変位・偏差・偏角)を吸収できるものを使用してください。

型番リスト

型番
定格トルク(N・m)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.25
722-0707
10

1個

36,486( 40,135円 )

3日目

0.5
722-0731
10

1個

41,450( 45,595円 )

3日目

1
722-0693
10

1個

42,602( 46,862円 )

3日目

2
722-0715
10

1個

48,266( 53,093円 )

3日目

4
722-0723
10

1個

60,277( 66,305円 )

3日目

8
722-0740
10

1個

72,799( 80,079円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械のコンパクト化に最適な小形・軽量設計です。
・クラッチフィールドは玉軸受支持形であるため、取付が簡単です。
・トルクの立ち上がり・消滅が早く、動作も確実です。
・熱放散能力が大きく、耐久性は良好です。
・アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシがなく、回転中の騒音がありません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット

マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット

    乾式単板クラッチパック MSCPシリーズ

    乾式単板クラッチパック MSCPシリーズ

      乾式単板クラッチ・ブレーキユニット MSUシリーズ

      乾式単板クラッチ・ブレーキユニット MSUシリーズ

        ワーナーシリーズ 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット

        ワーナーシリーズ 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット

          ヒステリシスブレーキ HBシリーズ

          ヒステリシスブレーキ HBシリーズ

            マイクロ電磁クラッチパック

            マイクロ電磁クラッチパック

              PTB形シリーズ ヒートパイプ冷却式パウダブレーキ

              PTB形シリーズ ヒートパイプ冷却式パウダブレーキ

                マイクロ無励磁作動ブレーキ MCNBシリーズ

                マイクロ無励磁作動ブレーキ MCNBシリーズ

                  トルク・リミッタ MTLA-230型

                  トルク・リミッタ MTLA-230型

                    ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-48型

                    ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-48型

                      ワーナーシリーズ 通し軸形クラッチ

                      ワーナーシリーズ 通し軸形クラッチ

                        トルク・リミッタ MTLA-57型

                        トルク・リミッタ MTLA-57型

                          ヒステリシスクラッチ HCシリーズ

                          ヒステリシスクラッチ HCシリーズ

                            メーカー 小倉クラッチ 小倉クラッチ 小倉クラッチ シンフォニアテクノロジー 小倉クラッチ 小倉クラッチ シンフォニアテクノロジー 小倉クラッチ マイティ マイティ シンフォニアテクノロジー マイティ 小倉クラッチ
                            通常価格 36,486円 80,548円 114,383円 108,460円 57,052円 18,359円 224,143円 9,751円 67,310円 29,188円 36,100円 48,490円 71,233円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 クラッチ・ブレーキユニット クラッチユニット クラッチ・ブレーキユニット クラッチ・ブレーキユニット ブレーキ クラッチユニット ブレーキ ブレーキ トルクリミッタ クラッチ クラッチ トルクリミッタ クラッチ
                            伝達 種類 単板電磁 単板電磁 単板電磁 単板電磁 ヒステリシス 単板電磁 パウダー 無励磁作動 機械 機械 単板電磁 機械 ヒステリシス
                            定格トルク(範囲)(N・m) 0.1~30 - - - - 0.1~30 - 0.1~30 0.1~30 0.1~30 - 0.1~30 -
                            最高使用回転数(rpm) 3600 - - - 3000 3600 - 5000 - - - - 3000
                            使用環境 乾式 乾式 乾式 - 乾式 乾式 - 乾式 乾式 乾式 - 乾式 乾式

                            マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました