(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロー (ワッシャー、スクリュー付き), ISO-K 32シリーズ

クロー (ワッシャー、スクリュー付き), ISO-K 32シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,478円
税込単価
1,626円

【材質】・クロー:アルミニウム。・スクリュー:steel8.8、亜鉛メッキ。

詳細情報を確認する

型番

320XX-QAPR-0001 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報



外形図

クロー (ワッシャー、スクリュー付き), ISO-K 32シリーズ 溝なし外形図

溝なし

クロー (ワッシャー、スクリュー付き), ISO-K 32シリーズ 溝付き外形図

溝付き

製品仕様

材質

クロー:アルミニウム
スクリュー:steel8.8、亜鉛メッキ

規格表

クロー (ワッシャー、スクリュー付き), ISO-K 32シリーズ 規格表

1) 推奨締付トルク

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

320XX-QAPR-0001

ISO63~100(可変)
クランプフランジ、溝付きベースプレート

1個

1,478( 1,626円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】・クロー:アルミニウム。・スクリュー:steel8.8、亜鉛メッキ。

カタログ

 

320XX-QAPR-0001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロー (ワッシャー、スクリュー付き), ISO-K 32シリーズの型番320XX-QAPR-0001のページです。
型番320XX-QAPR-0001に関する仕様情報を記載しております。

クロー (ワッシャー、スクリュー付き), ISO-K 32シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

真空配管用クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました