(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AC-0806-2
固定タイプショックアブソーバACシリーズ SHOCK ABSORBER

固定タイプショックアブソーバACシリーズ AC-0806-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,482円
税込単価
1,630円

NINGBO CCTSA 固定タイプショックアブソーバACシリーズ。

詳細情報を確認する

型番

AC-0806-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AC-0806-2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
ストローク S(mm)
最大吸収エネルギ(J)
取付ねじ呼び【詳細】
最大衝突速度(m/s)
等価質量(kgf)
外径 D(φ)
全長 L(mm)
衝突ヘッド
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-0806-2

8
6
2
M8X1.0
1
2
8
50
あり

1個

1,482( 1,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

NINGBO CCTSA 固定タイプショックアブソーバACシリーズ。

AC-0806-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定タイプショックアブソーバACシリーズの型番AC-0806-2のページです。
型番AC-0806-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

固定タイプショックアブソーバACシリーズ

固定タイプショックアブソーバACシリーズ

    補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ

    補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ

      引き出し用ダンパー GDSR144-R

      引き出し用ダンパー GDSR144-R

        油圧スタビライザー

        油圧スタビライザー

          補助機器ショックアブソーバ KSHDMシリーズ

          補助機器ショックアブソーバ KSHDMシリーズ

            補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ

            補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ

              ショックアブソーバ 2段吸収形 キャップあり

              ショックアブソーバ 2段吸収形 キャップあり

                固定型 大型シリーズ

                固定型 大型シリーズ

                  FKシリーズ(M20〜M25)

                  FKシリーズ(M20〜M25)

                    FPD-1070/1060/1050/1030シリーズ

                    FPD-1070/1060/1050/1030シリーズ

                      FWシリーズ(M12〜M25)

                      FWシリーズ(M12〜M25)

                        メーカー NINGBO CCTSA AirTAC(エアタック) スガツネ工業 CHELIC(チェリック) コガネイ コガネイ CHELIC(チェリック) エニダイン 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス
                        通常価格 1,406円 1,708円 1,897円 14,387円 7,848円 3,971円 5,718円 32,247円 4,789円 678円 6,997円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        種類 固定式 - 固定式 調整式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式
                        ねじの規格 メートルねじ メートルねじ なし なし メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ なし メートルねじ
                        材質 スチール スチール 樹脂 スチール 黄銅 - スチール スチール スチール 樹脂 スチール
                        使用温度範囲(℃) -10::85 - - 0::60 0::60 0::60 -10::60 -10::+80 -5::70 5::40 -5::70
                        本体/関連商品 本体 - - - - - - - - - -

                        固定タイプショックアブソーバACシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        AC-0806-1
                        AC-0806-1-N
                        AC-0806-2-N
                        AC-0806-3
                        AC-0806-3-N
                        AC-1005-1
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        ねじの呼び(M) ストローク S
                        (mm)
                        最大吸収エネルギ
                        (J)
                        取付ねじ呼び【詳細】 最大衝突速度
                        (m/s)
                        等価質量
                        (kgf)
                        外径 D
                        (φ)
                        全長 L
                        (mm)
                        衝突ヘッド

                        1,556円

                        ( 1,712円 )
                        1個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        862M8X1.020.5850あり

                        1,406円

                        ( 1,547円 )
                        1個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        862M8X1.020.5844なし

                        1,476円

                        ( 1,624円 )
                        1個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        862M8X1.012844なし

                        1,556円

                        ( 1,712円 )
                        1個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        863M8X1.00.56850あり

                        1,406円

                        ( 1,547円 )
                        1個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        863M8X1.00.56844なし

                        1,604円

                        ( 1,764円 )
                        1個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        1053M10X1.0311038.5あり

                        ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました