(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
家研アンカー

家研アンカー【5個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
315円 ~ 418円
税込価格
347円 ~ 460円
通常出荷日
2日目~
【ブランド】家研販売
【ねじの呼び】
M3,M4,M5

ねじがゆるくなったときの補強に最適なアンカー。
【特長】
・ドライバー1本で簡単に取り付けでき、奥行きが浅くても取り付け可能
・薄板専用
・アンカー材質:SUS304
・適合材質:アルミ/スチール
【用途】
・クレセント/丁番/カムラッチハンドル/ドアクローザに使用
・錠前(内締り)/玄関やドア等の取手/窓やテラス等の引手/カーポートに使用

家研アンカーのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    鉄板のタップ穴補強
    評価 5.0満足度:5.02019/06/27
    鉄板タップ穴がバカになり、困っていました。
    ネジ穴を補強でき板金を固定できたので、助かりました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ユニットBOX固定
    評価 5.0満足度:5.02022/08/01
    柱に固定していたBOXに誤って荷重がかかりアルミ溶接部分の金具が破損し
    落下してしまいました。
    構造上柱を交換する事が出来ないので、柱このアンカー用の穴あけをして
    使いました。
    使い方も簡単作業でBOXが復旧できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械部品の組み立て
    評価 5.0満足度:5.02019/12/18
    2mmのアルミ板に他の部品をねじ固定する際に使用しました。下穴開け等の事前作業は必要ですが、しっかりとボルト固定することができました。
    いざという時に役立つ部品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤の扉
    評価 3.0満足度:3.02019/07/25
    扉を容易に開けられない様に取り付けました。キリ穴あけだけですみます。毎回取り付けに成功するとは限りませんので少しコツが必要です。下穴明けをきちんとすれば(バリ取り要)問題無いかと思います。入荷までの納期が長かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

家研アンカー

家研アンカー

    トリプルグリップ

    トリプルグリップ

      ドリラーミニ

      ドリラーミニ

        エビモンゴGLアンカー

        エビモンゴGLアンカー

          トリプルグリップ(ポリプロピレン)

          トリプルグリップ(ポリプロピレン)

            エビモンゴGAアンカー

            エビモンゴGAアンカー

              かべロックW

              かべロックW

                ITハンガー(ITタイプ)

                ITハンガー(ITタイプ)

                  フィッシャープラグ(Sタイプ)

                  フィッシャープラグ(Sタイプ)

                    メーカー 家研販売 昭和貿易 八幡ねじ 八幡ねじ 八幡ねじ 八幡ねじ 八幡ねじ サンコーテクノ フィッシャー
                    通常価格 315円 2,102円 160円 260円 280円 180円 250円 522円 1,993円
                    通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    種類 アンカーボルト アンカーボルト アンカーボルト アンカーボルト アンカーボルト アンカーボルト アンカーボルト アンカーボルト アンカーボルト
                    仕様 薄板専用 - - - - - - - -
                    アンカー材質 SUS304 - - - - - - - -
                    適合材質 アルミ・スチール - - - - - - - -
                    框奥行寸法(mm) 12以上 - - - - - - - -

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。