(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CHHM1-6070SK-AP-4
サイクロ減速機ギアモータ 6000SKシリーズ サイクロ ゲンソクキ CHHM

サイクロ減速機ギアモータ 6000SKシリーズ CHHM1-6070SK-AP-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
94,489円
税込単価
103,938円

サイクロ減速機の心臓部品である曲線板。歯の折損がない滑らかな転がり接触を可能に...

詳細情報を確認する

  • 特性:
    インボリュート
  • 軸 種類:
    中実
  • モータ有無:
    あり
  • 出力軸配置:
    同軸
  • モータ連結方法:
    モータ直結形

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部のモータで使用の樹脂製ファンの入手が困難なため、供給状況が回復するまで「ナチュラル色」にて対応となります。詳細はこちらをご確認ください。
  • モータ端子箱内アース線の仕様変更を行う事となりました。詳細はこちらをご参照ください。

CHHM1-6070SK-AP-4 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

CHHM△-607□SK(-B)-減速比/CHHM△-607□SK-EP(-B)-減速比/CHHM△-607□SK-AV(-B)-減速比/CHHM△-607□SK-AP(-B)-減速比

サイクロ減速機ギアモータ 6000SKシリーズ 外形図

製品仕様

サイクロ減速機ギアモータ 6000SKシリーズ 製品仕様

注)

  • 1. △にはモータの容量記号が入ります。
  • 2. 形式の□には"0"または"5"が入ります。
  • 3. 屋外形は端子箱の向き(引出口方向)が図面とは異なります。
  • 4. 低速軸径寸法:寸法公差は、JIS B 0401-1998"h6"です。
  • 5. 軸端キーおよびキー溝寸法:JIS B 1301-1996(ISO)「キー及びキー溝 平行キー(締込み形)」に準拠しています。
  • 7. E寸法は、ファンカバー端面から端子箱取付中心の寸法です。
  • 8. H寸法は、据付面から最上端の寸法です。最上端位置は外形図とは異なります。
  • 9. モータ下端部が、減速機脚取付部より下になります。
  • 10. 本外形図の寸法及び質量は、予告なしに変更することがあります。

型番リスト

型番
モータ容量(W)
適応モータ
減速比
軸方向
本体取付
軸径(mm)
枠番
低速軸方向
補助形式
ブレーキ有無
屋内外タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CHHM1-6070SK-AP-4

750
その他
4
ストレート(同心)
[ベース取付] 脚付
18
6070SK
横形・低速軸方向水平
インバータ用プレミアム効率三相モータ付
ブレーキ無
屋内タイプ

1個

94,489( 103,938円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サイクロ減速機の心臓部品である曲線板。歯の折損がない滑らかな転がり接触を可能にしました。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部のモータで使用の樹脂製ファンの入手が困難なため、供給状況が回復するまで「ナチュラル色」にて対応となります。詳細はこちらをご確認ください。
  • モータ端子箱内アース線の仕様変更を行う事となりました。詳細はこちらをご参照ください。

カタログ

CHHM1-6070SK-AP-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイクロ減速機ギアモータ 6000SKシリーズの型番CHHM1-6070SK-AP-4のページです。
型番CHHM1-6070SK-AP-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイクロ減速機ギアモータ 6000SKシリーズ

サイクロ減速機ギアモータ 6000SKシリーズ

    サイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズ

    サイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズ

      メーカー 住友重機械 住友重機械
      通常価格 80,524円 32,835円
      通常出荷日 19日目   15日目~  
      特性 インボリュート インボリュート
      軸 種類 中実 中実
      モータ有無 あり あり
      出力軸配置 同軸 同軸
      モータ連結方法 モータ直結形 モータ直結形

      サイクロ減速機ギアモータ 6000SKシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      CHHM1-6070SK-AP-2.5
      CHHM1-6070SK-AP-3
      CHHM1-6070SK-AP-5
      CHHM1-6070SK-AP-6
      CHHM1-6070SK-EP-2.5
      CHHM1-6070SK-EP-3
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      モータ容量
      (W)
      適応モータ 減速比 軸方向 本体取付 軸径
      (mm)
      枠番 低速軸方向 補助形式 ブレーキ有無 屋内外タイプ

      112,575円

      ( 123,833円 )
      1個 -

      19日目

      750その他2.5ストレート(同心)[ベース取付] 脚付186070SK横形・低速軸方向水平インバータ用プレミアム効率三相モータ付ブレーキ無屋内タイプ

      112,575円

      ( 123,833円 )
      1個 -

      19日目

      750その他3ストレート(同心)[ベース取付] 脚付186070SK横形・低速軸方向水平インバータ用プレミアム効率三相モータ付ブレーキ無屋内タイプ

      94,489円

      ( 103,938円 )
      1個 -

      19日目

      750その他5ストレート(同心)[ベース取付] 脚付186070SK横形・低速軸方向水平インバータ用プレミアム効率三相モータ付ブレーキ無屋内タイプ

      91,045円

      ( 100,150円 )
      1個 -

      19日目

      750その他6ストレート(同心)[ベース取付] 脚付186070SK横形・低速軸方向水平インバータ用プレミアム効率三相モータ付ブレーキ無屋内タイプ

      108,891円

      ( 119,780円 )
      1個 -

      19日目

      750その他2.5ストレート(同心)[ベース取付] 脚付186070SK横形・低速軸方向水平プレミアム効率三相モータ付ブレーキ無屋内タイプ

      108,891円

      ( 119,780円 )
      1個 -

      19日目

      750その他3ストレート(同心)[ベース取付] 脚付186070SK横形・低速軸方向水平プレミアム効率三相モータ付ブレーキ無屋内タイプ

      変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました