(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CNV-6060-6
サイクロ レデューサ(両軸形) 6000シリーズ サイクロ ゲンソクキ CNV

サイクロ レデューサ(両軸形) 6000シリーズ CNV-6060-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,860円
税込単価
19,646円

【特長】・サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」・インボリュート歯車と異なり...

詳細情報を確認する

  • 特性:
    インボリュート
  • 軸 種類:
    中実
  • モータ有無:
    なし
  • 出力軸配置:
    平行
  • ブレーキ有無:
    ブレーキ無

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • この度、サイクロ減速機のファン/ファンカバーの変更を行います。詳細は添付資料を参照願います。

CNV-6060-6 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

選定サポート情報

減速比6

n1:入力回転数[r/min]
n2:出力回転数[r/min]
P1:許容入力容量[kW]
Tout:許容出力トルク[N・m & kgf・m]
Pro:低速軸許容ラジアル荷重[N & kgf]

サイクロ レデューサ(両軸形) 6000シリーズ 規格表

注)

  • 1. 低速軸許容ラジアル荷重は、荷重点が低速軸中央の値です。荷重点が低速軸中央以外の場合、および許容スラスト荷重については、デジタルカタログのF10~F12頁をご覧ください。
  • 2. 高速軸のラジアル荷重はデジタルカタログのF13、F14頁をご覧ください。

一部型番のみを掲載しています。
他の型番については、デジタルカタログをご覧ください。

型番リスト

型番
モータ容量(W)
適応モータ
減速比
軸方向
本体取付
軸径(mm)
枠番
低速軸方向
屋内外タイプ
入力回転数(r/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNV-6060-6

-
その他
6
ストレート(同心)
[ベース取付] 取付台付
14
6060
自由
-
-

1個

17,860( 19,646円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」
・インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています
・また内歯車にも独自の円弧歯型を採用
・歯の折損がない滑らかな転がり接触を可能にしました
・少ない減速段数で高い減速比を得ること、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • この度、サイクロ減速機のファン/ファンカバーの変更を行います。詳細は添付資料を参照願います。

カタログ

CNV-6060-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイクロ レデューサ(両軸形) 6000シリーズの型番CNV-6060-6のページです。
型番CNV-6060-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイクロ レデューサ(両軸形) 6000シリーズ

サイクロ レデューサ(両軸形) 6000シリーズ

    サイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズ

    サイクロ減速機ギアモータ 6000シリーズ

      サイクロ レデューサ(両軸形) 6000SKシリーズ

      サイクロ レデューサ(両軸形) 6000SKシリーズ

        サイクロ減速機ギアモータ 6000SKシリーズ

        サイクロ減速機ギアモータ 6000SKシリーズ

          フレックスウェーブ減速機 オープン型 ユニットタイプ(中空軸)

          フレックスウェーブ減速機 オープン型 ユニットタイプ(中空軸)

            一段ウォーム減速機 Sシリーズ K形

            一段ウォーム減速機 Sシリーズ K形

              Sシリーズ W・WP形

              Sシリーズ W・WP形

                サーボモータ専用 精密減速機 エイブル減速機 VRGシリーズ

                サーボモータ専用 精密減速機 エイブル減速機 VRGシリーズ

                  1段ウォーム減速機N-PFタイプ

                  1段ウォーム減速機N-PFタイプ

                    フレックスウェーブ減速機 クローズ型 ユニットタイプ

                    フレックスウェーブ減速機 クローズ型 ユニットタイプ

                      GTR ギアモータ 両軸型減速機 (0.1kW~2.2kW)同心中空軸

                      GTR ギアモータ 両軸型減速機 (0.1kW~2.2kW)同心中空軸

                        精密減速機RV 高速ギヤヘッド RDR-Cシリーズ

                        精密減速機RV 高速ギヤヘッド RDR-Cシリーズ

                          Sシリーズ B・BP形

                          Sシリーズ B・BP形

                            メーカー 住友重機械 住友重機械 住友重機械 住友重機械 ニデックドライブテクノロジー マキシンコー マキシンコー ニデックドライブテクノロジー ベルポニー ニデックドライブテクノロジー ニッセイ ナブテスコ マキシンコー
                            通常価格 17,205円 32,835円 51,254円 80,524円 86,328円 22,990円 21,580円 56,688円 30,334円 68,024円 22,822円 419,320円 21,580円
                            通常出荷日 17日目~   15日目~   17日目~   19日目   3日目   16日目   16日目   3日目~   10日目~   19日目~   6日目   18日目~   16日目  
                            特性 インボリュート インボリュート インボリュート インボリュート 波動歯車(フレックスギア) ウォームギア ウォームギア 遊星ギア ウォームギア 波動歯車(フレックスギア) ハイポイドギア・ヘリカルギア 遊星ギア ウォームギア
                            軸 種類 中実 中実 中実 中実 - 中実 中実 中実 中実 中空 中空 中空 中実
                            モータ有無 なし あり なし あり なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            出力軸配置 平行 同軸 平行 同軸 - - - 同軸 - - 下側 左側 -
                            ブレーキ有無 ブレーキ無 - - - - - - - - - - - -

                            サイクロ レデューサ(両軸形) 6000シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CHH-6135DA-731-0.262KW-1750RPM
                            CHH-6140-15-12KW-1750RPM
                            CHH-6185DB-143-5.78KW-1450RPM
                            CNV-6060-8
                            CNV-6060DA-104
                            CNV-6060DA-121
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            モータ容量
                            (W)
                            適応モータ 減速比 軸方向 本体取付 軸径
                            (mm)
                            枠番 低速軸方向 屋内外タイプ 入力回転数
                            (r/min)

                            168,123円

                            ( 184,935円 )
                            1個 -

                            19日目

                            262-731-[ベース取付] 脚付506135DA水平屋内タイプ1750

                            124,983円

                            ( 137,481円 )
                            1個 -

                            19日目

                            12000-15-[ベース取付] 脚付506140水平屋内タイプ1750

                            420,014円

                            ( 462,015円 )
                            1個 -

                            17日目

                            5780その他143ストレート(同心)[ベース取付] 脚付806185DB水平屋内タイプ1450

                            17,860円

                            ( 19,646円 )
                            1個 -

                            19日目

                            -その他8ストレート(同心)[ベース取付] 取付台付146060自由--

                            43,988円

                            ( 48,387円 )
                            1個 -

                            19日目

                            -その他104ストレート(同心)[ベース取付] 取付台付146060DA自由--

                            43,988円

                            ( 48,387円 )
                            1個 -

                            19日目

                            -その他121ストレート(同心)[ベース取付] 取付台付146060DA自由--

                            変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました