(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アステロギヤモータ用インバータ CAIシリーズ

アステロギヤモータ用インバータ CAIシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
23,600円
税込価格
25,960円
通常出荷日
6日目
【特長】
・25Wから100Wまでの一般的な三相モータ制御用の小型インバータです。
・25Wから40Wモータ用のCAI40Cと、40Wから100Wモータ用のCAI90Cの2種類があります。
・入力は単相100V級、200V級共用です。
・フロントパネル上のボリュームによる制御、無接点方式の外部制御、RS-485通信機能による制御が可能です。
・1:10の変速が可能です。
・無接点方式の外部制御可能(運転/停止、正転/逆転、MBS)、さらに通信機能(RS-485)を搭載しています。小さくても機能は本格的です。
・前面パネルで運転/停止、正転/逆転、回転速度を設定します。
・使い慣れたスピードコントロールユニットと同じ操作感覚で簡単にご使用できます。
・電子サーマルを内蔵。
・ご使用のモータ出力に合わせて設定することでモータの過負荷運転時に電子的に運転を停止します。
・専用モータは必要ありません。

アステロギヤモータ用インバータ CAIシリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    プレス機の動作制御
    評価 5.0満足度:5.02018/09/10
    以前から使用していた同製品が故障したため、交換部品として購入しました。取扱説明書が日本語と英語でページが分離しており見やすいです。操作パネル部分のカバーが、プラスチックのツメで引っ掛けて固定する方式なので、経年劣化で破損するかもしれないと思いました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アステロギヤモータ用インバータ CAIシリーズ

アステロギヤモータ用インバータ CAIシリーズ

    アステロ ギヤモータ CAIシリーズ インバータ

    アステロ ギヤモータ CAIシリーズ インバータ

      GTR-eco IPMギアモータ専用インバータ(可変速)

      GTR-eco IPMギアモータ専用インバータ(可変速)

        GTR ギアモータ専用 スピードコントロール コントローラー(可変速)

        GTR ギアモータ専用 スピードコントロール コントローラー(可変速)

          外部速度(トルク)設定器用DINレール取付金具

          外部速度(トルク)設定器用DINレール取付金具

            DINレール取付金具

            DINレール取付金具

              盤面取付タイプ ドライバ・コントローラ用取付金具

              盤面取付タイプ ドライバ・コントローラ用取付金具

                アクセサリセット

                アクセサリセット

                  Σ-Vシリーズ アナログ電圧・パルス列指令形サーボパックSGDV-□□□□01形

                  Σ-Vシリーズ アナログ電圧・パルス列指令形サーボパックSGDV-□□□□01形

                    フロントカバー

                    フロントカバー

                      外部速度設定用可変抵抗器

                      外部速度設定用可変抵抗器

                        スピードコントローラ用サージアブソーバ

                        スピードコントローラ用サージアブソーバ

                          ACサーボモーターユニット NXシリーズ用バッテリ

                          ACサーボモーターユニット NXシリーズ用バッテリ

                            メーカー 住友重機械 住友重機械 ニッセイ ニッセイ オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター 安川電機 オリエンタルモーター オリエンタルモーター Panasonic オリエンタルモーター
                            通常価格 23,600円 24,075円 22,445円 16,378円 1,000円 1,700円 1,590円 1,470円 112,426円 1,600円 2,500円 5,297円 3,997円
                            通常出荷日 6日目   16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   8日目  
                            適用モータ容量(kW) 0.025/0.04 0.06/0.09(0.1) - - - - - - - - - - -
                            入力電圧 クラス 単相100/200V 単相100/200V 三相200V - - - - - - - - - -
                            出力仕様 三相 三相 三相 - - - - - - - - - -
                            出力容量(kVA) 0.106/0.152 0.212/0.303 - - - - - - - - - - -
                            定格出力電圧(V) AC200~240 AC200~240 AC200~240 - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。