(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACリアクトル

ACリアクトル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,723円
税込単価
18,395円

25Wから100Wまでの一般的な三相モータ制御用の小型インバータ用のオプション...

詳細情報を確認する

型番

ET682WW-01 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ACリアクトル 外形図01

製品仕様

  • 最大許容電流:2.1A
  • インダクタンス:5.8mH
ACリアクトル 製品仕様01

端子図

ACリアクトル 製品仕様02

結線図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ET682WW-01

1個

16,723( 18,395円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

25Wから100Wまでの一般的な三相モータ制御用の小型インバータ用のオプションです。

カタログ

 

ET682WW-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACリアクトルの型番ET682WW-01のページです。
型番ET682WW-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACリアクトル

ACリアクトル

    ノイズフィルタ

    ノイズフィルタ

      AC小型標準モーター用接続ケーブル

      AC小型標準モーター用接続ケーブル

        ACスピードコントロールモーター用接続ケーブル

        ACスピードコントロールモーター用接続ケーブル

          回路接続ケーブル

          回路接続ケーブル

            外部速度設定用可変抵抗器

            外部速度設定用可変抵抗器

              アステロギヤモータ用インバータ CAIシリーズ

              アステロギヤモータ用インバータ CAIシリーズ

                スピードコントローラ用サージアブソーバ

                スピードコントローラ用サージアブソーバ

                  アステロ ギヤモータ用ブレーキパック

                  アステロ ギヤモータ用ブレーキパック

                    延長線

                    延長線

                      ACスピードコントロールモーター USシリーズ用接続ケーブル

                      ACスピードコントロールモーター USシリーズ用接続ケーブル

                        ACスピードコントロールモーター MSS・Wシリーズ用接続ケーブル

                        ACスピードコントロールモーター MSS・Wシリーズ用接続ケーブル

                          ステッピングモーター RS-485通信用ケーブル

                          ステッピングモーター RS-485通信用ケーブル

                            メーカー 住友重機械 住友重機械 オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター 住友重機械 Panasonic 住友重機械 住友重機械 オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター
                            通常価格 16,723円 20,430円 7,638円 5,997円 2,645円 2,500円 23,600円 6,844円 10,050円 927円 941円 2,997円 2,197円
                            通常出荷日 19日目   19日目   13日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 周辺アクセサリ 周辺アクセサリ - ケーブル ケーブル ケーブル - - 抵抗器 ケーブル ケーブル - -
                            適用モータ機種 全機種共通 全機種共通 - - - - - - - - - - -
                            最大許容電流(A) 2.1 - - - - - - - - - - - -

                            モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました