(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EAWE30
延長線 アステロ ギアモータ A

延長線 EAWE30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,114円
税込単価
1,225円

ユニットタイプスピードコントローラやスイッチボックスと専用モータを接続する専用...

詳細情報を確認する

型番

EAWE30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EAWE30 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

延長線 外形図

規格表

延長線 規格表

型番リスト

型番
L(延長線長さ)(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EAWE30

3.0

1個

1,114( 1,225円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニットタイプスピードコントローラやスイッチボックスと専用モータを接続する専用線です。コントローラ及びモータ本体に専用線は付属しておりますが、追加で更に延長したい場合にご使用ください。

カタログ

 

EAWE30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

延長線の型番EAWE30のページです。
型番EAWE30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

延長線

延長線

    AC小型標準モーター用接続ケーブル

    AC小型標準モーター用接続ケーブル

      ACスピードコントロールモーター用接続ケーブル

      ACスピードコントロールモーター用接続ケーブル

        ブラシレスモーター BLHシリーズ用接続ケーブル

        ブラシレスモーター BLHシリーズ用接続ケーブル

          PSHシリーズターミナルボックス専用延長コード

          PSHシリーズターミナルボックス専用延長コード

            回路接続ケーブル

            回路接続ケーブル

              コネクタ-端子台変換ユニット

              コネクタ-端子台変換ユニット

                ステッピングモーター RKIIシリーズ用ケーブル

                ステッピングモーター RKIIシリーズ用ケーブル

                  ブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブル

                  ブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブル

                    インタフェース・ケーブル

                    インタフェース・ケーブル

                      ACスピードコントロールモーター USシリーズ用接続ケーブル

                      ACスピードコントロールモーター USシリーズ用接続ケーブル

                        スピードコントロールモーター BXシリーズ用接続ケーブル

                        スピードコントロールモーター BXシリーズ用接続ケーブル

                          モーターケーブル

                          モーターケーブル

                            メーカー 住友重機械 オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター HIWIN(ハイウィン) オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター
                            通常価格 927円 7,638円 5,997円 4,021円 1,470円 2,645円 13,900円 2,697円 3,197円 13,143円 941円 1,152円 4,818円
                            通常出荷日 5日目~   13日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 23日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ケーブル - ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル - ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EAWE05
                            EAWE10
                            EAWE40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            L(延長線長さ)
                            (m)

                            1,006円

                            ( 1,107円 )
                            1個 -

                            19日目

                            0.5

                            927円

                            ( 1,020円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1.0

                            1,149円

                            ( 1,264円 )
                            1個 -

                            19日目

                            4.0

                            モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました