耐久力に優れており車輪が左右に動く重量戸車。【特長】・高級機械用ベアリングを使...
寸法図A
寸法図B
C寸法はペアリング押さえの内径
商品コード | サイズ | A | B | C | D | E | F | g | H | I | J | K | L | M | N | S | T | 板 厚 | ベアリング | 重 量 | 耐荷重 (2ケ当り) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS-0505 | 50mm | 100 | 74 | 37 | 50 | 59 | 65 | 33 | 20 | 6 | 11 | 4 | 40 | 14 | 55 | 31 | 4 | SUS304 t3 | #608ZZ | 475g | 200kg |
WBS-0605 | 60mm | 100 | 74 | 43 | 60 | 60 | 68 | 37 | 26 | 6 | 11 | 5 | 46 | 14 | 55 | 31 | 4 | #6200ZZ | 600g | 300kg | |
WBS-0755 | 75mm | 120 | 99 | 57 | 75 | 79.5 | 88 | 37 | 25 | 6 | 11 | 4 | 46 | 14 | 70 | 42 | 4 | #6202ZZ | 1030g | 500kg | |
WBS-0905 | 90mm | 120 | 99 | 72 | 90 | 87.5 | 96 | 37 | 27 | 6 | 11 | 5 | 46 | 21 | 75 | 43 | 4 | #6203ZZ | 1400g | 700kg | |
WBS-1105 | 110mm | 145 | 119 | 89 | 110 | 110.5 | 120.5 | 39.5 | 28 | 6 | 11 | 4 | 51 | 21 | 90 | 47 | 4 | #6204ZZ | 2220g | 1000kg | |
WBS-1205 | 120mm | 145 | 119 | 89 | 120 | 115.5 | 125.5 | 39.5 | 28 | 6 | 11 | 4 | 51 | 21 | 90 | 47 | 4 | 2594g | 1100kg |
寸法図Aと連携
商品コード | サイズ | a(φ) | b(φ) | c(φ) | d | e | g | h | i | 重 量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBP-0505 | 50mm | 50 | 37 | 8 | 12 | 20 | 4 | 6 | 25 | 210g |
WBP-0605 | 60mm | 60 | 43 | 10 | 16 | 26 | 5 | 6 | 29 | 375g |
WBP-0755 | 75mm | 75 | 57 | 13 | 17 | 25 | 4 | 6 | 29 | 640g |
WBP-0905 | 90mm | 90 | 72 | 13 | 17 | 27 | 5 | 6 | 29 | 1040g |
WBP-1105 | 110mm | 110 | 89 | 16 | 20 | 28 | 4 | 6 | 31 | 1720g |
WBP-1205 | 120mm | 120 | 99 | 16 | 20 | 28 | 4 | 6 | 31 | 1995g |
寸法図Bと連携
枠と車との間に隙間を設けている。
レールに多少の歪みやズレがあっても、スムーズに開閉。
Loading...
耐久力に優れており車輪が左右に動く重量戸車。
【特長】
・高級機械用ベアリングを使用しているので耐久力に優れている。
・車輪が左右に動くため、レールが歪んでいても摩擦抵抗を軽減可能。
・枠と車の間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉可能。
・車輪の材質:ステンレス(SUS303)。
【特長】
・門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など。
・ロタ・ステン重量戸車の取替用など。
この商品に近い類似品がありませんでした。
WBS-0755で型番確定
ロタ・ステンレス重量戸車 V型の型番WBS-0755のページです。
型番WBS-0755に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
WBS-0505 |
WBS-0605 |
WBS-0905 |
WBS-1105 |
WBS-1205 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 枠材質 | 車輪径 (Φ) | 全長 (mm) | トラスココード | 材質1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,604円 ( 9,464円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | ステンレス | 50 | 100 | 382-5833 | 枠:SUS304/車・軸:SUS303 | |
10,671円 ( 11,738円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | ステンレス | 60 | 100 | 382-5876 | 枠:SUS304/車・軸:SUS303 | |
22,190円 ( 24,409円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | ステンレス | 90 | 120 | 382-5957 | 枠:SUS304/車・軸:SUS303 | |
31,151円 ( 34,266円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | ステンレス | 110 | 145 | 382-5990 | 枠:SUS304/車・軸:SUS303 | |
34,921円 ( 38,413円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | ステンレス | 120 | 145 | 382-6031 | 枠:SUS304/車・軸:SUS303 |