【特長】・ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。【用途】・門扉・...
枠材質なしをご選定された場合、車のみとなります。
詳細は下記をご参照下さい。
Loading...
【特長】
・ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
【用途】
・門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
この商品に近い類似品がありませんでした。
JHM-0508で型番確定
鉄重量戸車 山R車型の型番JHM-0508のページです。
型番JHM-0508に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
JHM-0608 |
JHM-0758 |
JHM-0908 |
JHM-1058 |
JHM-1208 |
JHP-0508 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 枠材質 | 車輪径 (Φ) | 全長 (mm) | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,766円 ( 5,243円 ) | 1個 | あり | 8日目 | スチール | 60 | 120 | - | |
5,290円 ( 5,819円 ) | 1個 | あり | 8日目 | スチール | 75 | 150 | - | |
8,080円 ( 8,888円 ) | 1個 | あり | 8日目 | スチール | 90 | 180 | - | |
10,778円 ( 11,856円 ) | 1個 | あり | 8日目 | スチール | 105 | 220 | - | |
8,869円 ( 9,756円 ) | 1個 | - | 8日目 | スチール | 120 | 250 | - | |
3,304円 ( 3,634円 ) | 1個 | あり | 4日目 | なし | 50 | - | 849-6388 |