【特長】・ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。【用途】・門扉・...
枠材質なしをご選定された場合、車のみとなります。
詳細は下記をご参照下さい。
Loading...
【特長】
・ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
【用途】
・門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
この商品に近い類似品がありませんでした。
JHM-1107で型番確定
鉄重量戸車 トロ車型の型番JHM-1107のページです。
型番JHM-1107に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
JHM-0907 |
JHM-1307 |
JHM-1507 |
JHP-0907 |
JHP-1107 |
JHP-1307 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 枠材質 | 車輪径 (Φ) | 全長 (mm) | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,981円 ( 4,379円 ) | 1個 | - | 1日目 | スチール | 90 | 160 | 342-7633 | |
22,013円 ( 24,214円 ) | 1個 | - | 1日目 | スチール | 130 | 250 | 342-7684 | |
36,597円 ( 40,257円 ) | 1個 | - | 1日目 | スチール | 150 | 300 | 342-7706 | |
7,790円 ( 8,569円 ) | 1個 | あり | 4日目 | なし | 90 | - | 849-6400 | |
10,769円 ( 11,846円 ) | 1個 | あり | 4日目 | なし | 110 | - | 849-6406 | |
17,426円 ( 19,169円 ) | 1個 | あり | 4日目 | なし | 130 | - | 849-6414 |