(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄重量戸車 V型

鉄重量戸車 V型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,657円 ~ 53,609円  特別価格 
税込価格
2,923円 ~ 58,970円  特別価格 

ベアリングを使用し耐久力に優れている汎用型の戸車。【特長】・汎用型の鉄重量戸車...

詳細情報を確認する

  • 形状詳細:
    V型

(i)ご注意

  • 商品画像の写真は「JHM-」の型番です。「JHP-」の型番は車輪のみの商品となります。

型番

未確定15件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

鉄重量戸車

鉄重量戸車 V型:関連画像

ロタ・鉄重量戸車 V型の外観

鉄重量戸車 V型:関連画像

ロタ・鉄重量戸車 V型の寸法図

商品コード サイズ A B C D E F G H I J K L M N O S T
JHM-0505 50mm 110 88 39 50 48.5 54 26 18 3.5 10 4 41 10 41 70 40 5
JHM-0605 60mm 120 98 48 60 59 65 28 20 3.5 10 4.5 41 11 51 82 46 5
JHM-0755 75mm 150 128 60 75 72 80 33 25 4 10 5 48 12 61 92 62 5
JHM-0905 90mm 180 146 72 90 91 100 38 27 5 14 5 53 14 76 114 75 6
JHM-1055 105mm 220 176 85 105 102.5 112.5 42 31 6 14 5.5 66 16 85 140 84 6
JHM-1205 120mm 250 185 99 120 119.5 130 44 32 6 14 6 66 20 95 160 104 6
JHM-1305 130mm 250 185 105 130 127.5 139 56 42 8 16 9 80 32 110 89
JHM-1505 150mm 300 230 118 150 159 175 74 52 9 20 10.5 105 57 147 120
商品コード サイズ 板厚 ベアリング 重量 耐重量
(2ケ当り)
JHM-0505 50mm SPCC
t2.6
#608GG 365g 180kg
JHM-0605 60mm SPCC
t3
#6200GG 575g 220kg
JHM-0755 75mm #6202GG 1020g 280kg
JHM-0905 90mm SPCC
t4
#6203ZZ 1630g 500kg
JHM-1055 105mm #6204ZZ 2450g 600kg
JHM-1205 120mm 3380g 780kg
JHM-1305 130mm #6204ZZ
(2ケ)
5005g 1200kg
JHM-1505 150mm SPCC
t6
#6206ZZ
(2ケ)
9.5kg 1500kg
  • 車の材質は鉄鋳物。
  • 130mm・150mmの車はダクタイル。

車のみ(シャフト・E形止め輪付き)

鉄重量戸車 V型:関連画像

車のみ(ボルト・ナット付き)の外観

鉄重量戸車 V型:関連画像

車のみ(ボルト・ナット付き)の外観の外観寸法図

  • C寸法はベアリング押えの内径。
  • 130mm以上はダブルベアリング2ヶ入。
  • ※ 50〜75mm迄はベアリングとベアリング押えが1本。
商品コード サイズ a (φ) b (φ) c (φ) d e g h i 重量
JHP-0505 50mm 50 39 8 10 18 4 3.5 21 195g
JHP-0605 60mm 60 48 10 11 20 4.5 3.5 22 320g
JHP-0755 75mm 75 60 12 15 25 5 4 27 635g
JHP-0905 90mm 90 72 12 17 27 5 5 30 910g
JHP-1055 105mm 105 85 16 20 31 5.5 6 34 1405g
JHP-1205 120mm 120 99 16 20 32 6 6 36 2025g
JHP-1305 130mm 130 105 16 24 42 9 8 48 3410g
JHP-1505 150mm 150 118 18 31 52 10.5 9 62 5540g

サッシの戸車交換・調整方法

鉄重量戸車 V型:関連画像

用具と材料(ヘラ、歯ブラシ、+ドライバー)

サッシのがたつきやすべりが悪いのは、かんたんに直すことができる。網戸を張り替えるときやサッシを洗う時にやることも可能。

差し込み式戸車

差し込むだけだから便利。戸車の深さと幅はまちまちなのでサイズを間違えないように。

潤滑剤

サッシの滑りをよくするだけではなく、サビついたときにも便利。

すべりをよくする

鉄重量戸車 V型:関連画像

1.レールの溝をきれいにする
歯ブラシや割り箸を使って、汚れをかき出す。すべりをよくするために潤滑剤を差す。

鉄重量戸車 V型:関連画像

2.戸車に潤滑剤を差す
戸車の動きが悪い場合は潤滑剤を差す(シリコンスプレー等)。網戸の潤滑、閉開時の音消しにも最適。

鉄重量戸車 V型:関連画像

3.戸車が壊れていた場合
戸車の脇のねじを左に回してゆるめ、古い戸車を外す。サッシの溝にはめ込むだけのタイプの戸車を使うとかんたん。

鉄重量戸車 V型:関連画像

4.完成

動きが悪い場合

鉄重量戸車 V型:関連画像

1.はずれ止めを調節
サッシの上部についているはずれ止めのネジを左に回してゆるめ、はずれ止めを上げて固定。

鉄重量戸車 V型:関連画像

2.戸車の位置を調節
サッシの下部にある戸車の調節ねじを回し、戸車の上下を調節し固定する。

戸車の構造

鉄重量戸車 V型:関連画像

一般的な戸車の内部構造。専門知識と優れた技術力で、細部の部品まで信頼性のある製品づくりをおこなっている。

  • 1.ナット
  • 2.平座金(ワッシャ)
  • 3.ベアリング押え(ブッシュ・カラー)
  • 4.C形止め輪
  • 5.ベアリング
  • 6.車輪
  • 7.ベアリング押え(ブッシュ・カラー)
  • 8.枠(ハウジング)
  • 9.ボルト

型番リスト

型番
車材質
枠材質
車輪径(mm)
車輪幅(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[鋳鉄] 鋳鉄
スチール
50
18
342-7595

1個

3,095( 3,405円 )

1日目

[鋳鉄] 鋳鉄
スチール
60
20
342-7609

1個

3,843( 4,227円 )

1日目

[鋳鉄] 鋳鉄
スチール
90
27
342-7625

1個

8,280( 9,108円 )

1日目

[鋳鉄] 鋳鉄
スチール
105
31
342-7641

1個

12,515( 13,767円 )

1日目

[鋳鉄] 鋳鉄
スチール
120
32
342-7668

1個

15,369円

12,262

( 13,488円 )

1日目

[鋳鉄] ダグタイル
スチール
130
42
342-7676

1個

29,186( 32,105円 )

1日目

[鋳鉄] ダグタイル
スチール
150
52
342-7692

1個

53,609( 58,970円 )

1日目

[鋳鉄] 鋳鉄
なし
50
18
849-6387

1個

2,657( 2,923円 )

4日目

[鋳鉄] 鋳鉄
なし
60
20
849-6391

1個

3,379( 3,717円 )

4日目

[鋳鉄] 鋳鉄
なし
75
25
849-6395

1個

3,787( 4,166円 )

4日目

[鋳鉄] 鋳鉄
なし
90
27
849-6399

1個

5,627( 6,190円 )

4日目

[鋳鉄] 鋳鉄
なし
105
31
849-6404

1個

10,712円

9,572

( 10,529円 )

1日目

[鋳鉄] 鋳鉄
なし
120
32
849-6409

1個

13,064( 14,370円 )

4日目

[鋳鉄] ダグタイル
なし
130
42
849-6412

1個

17,914( 19,705円 )

4日目

[鋳鉄] ダグタイル
なし
150
52
849-6416

1個

38,157( 41,973円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベアリングを使用し耐久力に優れている汎用型の戸車。
【特長】
・汎用型の鉄重量戸車。
・ベアリングを使用しているため耐久力に優れる。
・材質:(枠)スチール、(枠表面処理)ジンクロメッキ仕上げ。
・車輪径:50~120mm、鋳物(車輪材質)。
・車輪径:130・150mm、ダクタイル鋳鉄(車輪材質)。
【用途】
・門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など。

(i)ご注意

  • 商品画像の写真は「JHM-」の型番です。「JHP-」の型番は車輪のみの商品となります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄重量戸車 V型

鉄重量戸車 V型

    鉄重量戸車 平型

    鉄重量戸車 平型

      S45C重量戸車 H型

      S45C重量戸車 H型

        鉄重量戸車 H型

        鉄重量戸車 H型

          鉄重量戸車 山R車型

          鉄重量戸車 山R車型

            ロタ・鉄重量戸車 H型

            ロタ・鉄重量戸車 H型

              ロタ・鉄重量戸車 平型

              ロタ・鉄重量戸車 平型

                HプーリーN型 溝R車型

                HプーリーN型 溝R車型

                  鉄重量戸車 トロ車型

                  鉄重量戸車 トロ車型

                    440Cベアリング入 ステンレス重量戸車 V型

                    440Cベアリング入 ステンレス重量戸車 V型

                      ステンレス重量戸車 V型

                      ステンレス重量戸車 V型

                        鉄重量戸車 溝R車型

                        鉄重量戸車 溝R車型

                          ロタ・鉄重量戸車 トロ車型

                          ロタ・鉄重量戸車 トロ車型

                            メーカー ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ
                            通常価格 2,657円 2,585円 4,110円 17,426円 3,304円 2,774円 1,473円 10,112円 3,981円 11,618円 6,451円 2,772円 2,774円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            形状詳細 V型 - - - - - - 溝R車型 - - - 溝R車型 -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どんな材質のレールが合いますか。
                            A
                            鉄又は鉄より硬い鋼材です。戸車よりも強いまたは同等強度の材質の素材をレールに使用が望ましいためです。

                            戸車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました