ベアリングを使用し、耐久力に優れたスチール製の山R車型。門扉・工場・出入り口用...
枠材質なしをご選定された場合、車のみとなります。
詳細は下記をご参照下さい。
Loading...
ベアリングを使用し、耐久力に優れたスチール製の山R車型。
門扉・工場・出入り口用扉・各種倉庫に使用いただけます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
JGM-0608で型番確定
S45C重量戸車 山R車型の型番JGM-0608のページです。
型番JGM-0608に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
JGM-0508 |
JGM-0758 |
JGM-0908 |
JGM-1008 |
JGP-0508 |
JGP-0608 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 枠材質 | 車輪径 (Φ) | 全長 (mm) | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,611円 ( 5,072円 ) | 1個 | あり | 8日目 | スチール | 50 | 110 | - | |
7,154円 ( 7,869円 ) | 1個 | あり | 8日目 | スチール | 75 | 150 | - | |
10,855円 ( 11,941円 ) | 1個 | あり | 8日目 | スチール | 90 | 180 | - | |
12,765円 ( 14,042円 ) | 1個 | あり | 8日目 | スチール | 100 | 220 | - | |
4,298円 ( 4,728円 ) | 1個 | あり | 4日目 | なし | 50 | - | 849-6330 | |
5,178円 ( 5,696円 ) | 1個 | あり | 4日目 | なし | 60 | - | 849-6335 |