【特長】・ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。【用途】・門扉・...
枠材質なしをご選定された場合、車のみとなります。
詳細は下記をご参照下さい。
Loading...
【特長】
・ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
【用途】
・門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.。
この商品に近い類似品がありませんでした。
JGP-0501で型番確定
S45C重量戸車 溝R車型の型番JGP-0501のページです。
型番JGP-0501に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
JGM-0501 |
JGM-0601 |
JGM-0901 |
JGP-0601 |
JGP-0751 |
JGP-0901 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 枠材質 | 車輪径 (Φ) | 全長 (mm) | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,730円 ( 6,303円 ) | 1個 | あり | 8日目 | スチール | 50 | 110 | - | |
5,720円 ( 6,292円 ) | 1個 | あり | 8日目 | スチール | 60 | 120 | - | |
10,855円 ( 11,941円 ) | 1個 | あり | 8日目 | スチール | 90 | 180 | - | |
6,172円 ( 6,789円 ) | 1個 | あり | 4日目 | なし | 60 | - | 849-6331 | |
8,032円 ( 8,835円 ) | 1個 | あり | 4日目 | なし | 75 | - | 849-6336 | |
10,371円 ( 11,408円 ) | 1個 | あり | 4日目 | なし | 90 | - | 849-6341 |