サビにくいベアリングを採用した重量戸車。【特長】・高級機械用ベアリングを使用し...
寸法図A。
寸法図B。
C寸法はペアリング押さえの内径。
商品コード | サイズ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | S | T | 板厚 | ペアリング | 重量 | 耐荷重 (2ケ当り) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCS-0505 | 50mm | 110 | 88 | 39 | 50 | 48.5 | 54 | 26 | 18 | 3 | 10 | 4 | 41 | 10 | 41 | 70 | 40 | 5 | SUS304 t2.5 | #SS608ZZ | 375g | 200kg |
JCS-0605 | 60mm | 120 | 98 | 48 | 60 | 59 | 65 | 28 | 20 | 3.5 | 10 | 4.5 | 47 | 11 | 51 | 82 | 46 | 5 | SUS304 t3 | #SS6200ZZ | 595g | 300kg |
JCS-0755 | 75mm | 150 | 128 | 59 | 75 | 72 | 80 | 33 | 25 | 4 | 10 | 5 | 54 | 12 | 61 | 92 | 62 | 5 | #SS6202ZZ | 1040g | 500kg | |
JCS-0905 | 90mm | 180 | 146 | 72 | 90 | 91 | 100 | 38 | 27 | 4 | 14 | 5 | 60 | 14 | 76 | 114 | 75 | 6 | SUS304 t4 | #SS6203ZZ | 1700g | 700kg |
JCS-1005 | 100mm | 220 | 176 | 80 | 100 | 100 | 110 | 42 | 30 | 4 | 14 | 5.5 | 67 | 16 | 85 | 140 | 84 | 6 | #SS6204ZZ | 2390g | 1000kg | |
JCS-1105 | 110mm | 180 | 136 | 85 | 110 | 107.5 | 120 | 52 | 36 | 4 | 14 | 6 | 77 | 24 | 90 | ̶ | 47 | 6 | 3085g | |||
JCS-1305 | 130mm | 250 | 185 | 105 | 130 | 126.5 | 139 | 56 | 42 | 8 | 16 | 9 | 81 | 32 | 110 | ̶ | 89 | ̶ | #SS6204ZZ (2ケ) | 5500g | 1800kg | |
JCS-1505 | 150mm | 300 | 230 | 118 | 150 | 159 | 175 | 74 | 52 | 9 | 20 | 10.5 | 105 | 57 | 147 | ̶ | 120 | ̶ | SUS304 t6 | #SS6206ZZ (2ケ) | 10kg | 2000kg |
JCS-2005 | 200mm | 300 | 230 | 168 | 200 | 199 | 215 | 74 | 52 | 9 | 20 | 10.5 | 105 | 57 | 147 | ̶ | 120 | ̶ | #SS6207ZZ (2ケ) | 15.5kg | 2300kg |
寸法図Aと連携。
商品コード | サイズ | a(φ) | b(φ) | c(φ) | d | e | g | h | i | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCP-0505 | 50mm | 50 | 39 | 8 | 10 | 18 | 4 | 3 | 21 | 240g |
JCP-0605 | 60mm | 60 | 48 | 10 | 11 | 20 | 4.5 | 3.5 | 22 | 385g |
JCP-0755 | 75mm | 75 | 59 | 12 | 15 | 25 | 5 | 4 | 27 | 730g |
JCP-0905 | 90mm | 90 | 72 | 12 | 17 | 27 | 5 | 4 | 30 | 1100g |
JCP-1005 | 100mm | 100 | 80 | 16 | 19 | 30 | 5.5 | 4 | 34 | 1545g |
JCP-1105 | 110mm | 110 | 85 | 16 | 24 | 36 | 6 | 4 | 44 | 2190g |
JCP-1305 | 130mm | 130 | 105 | 16 | 24 | 42 | 9 | 8 | 48 | 3700g |
JCP-1505 | 150mm | 150 | 118 | 18 | 31 | 52 | 10.5 | 9 | 62 | 5900g |
JCP-2005 | 200mm | 200 | 168 | 18 | 31 | 52 | 10.5 | 9 | 62 | 11.5kg |
寸法図Bと連携。
用具と材料(ヘラ、歯ブラシ、+ドライバー)。
サッシのがたつきやすべりが悪いのは、かんたんに直すことができる。網戸を張り替えるときやサッシを洗う時にやることも可能。
差し込み式戸車
差し込むだけだから便利。戸車の深さと幅はまちまちなのでサイズを間違えないように。潤滑剤
サッシの滑りをよくするだけではなく、サビついたときにも便利。1.レールの溝をきれいにする
歯ブラシや割り箸を使って、汚れをかき出す。すべりをよくするために潤滑剤を差す。2.戸車に潤滑剤を差す
戸車の動きが悪い場合は潤滑剤を差す(シリコンスプレー等)。網戸の潤滑、閉開時の音消しにも最適。3.戸車が壊れていた場合
戸車の脇のねじを左に回してゆるめ、古い戸車を外す。サッシの溝にはめ込むだけのタイプの戸車を使うとかんたん。4.完成
1.はずれ止めを調節
サッシの上部についているはずれ止めのネジを左に回してゆるめ、はずれ止めを上げて固定。2.戸車の位置を調節
サッシの下部にある戸車の調節ねじを回し、戸車の上下を調節し固定する。一般的な戸車の内部構造。専門知識と優れた技術力で、細部の部品まで信頼性のある製品づくりをおこなっている。
440Cベアリング(通称ステンレスベアリング)
440Cとは、鉄のように焼き入れができ、ステンレスの長所を最大限に引き出した状態のもの。
ベアリングで最も圧力のかかる外輪・内輪、そして回転を滑らかにする鋼球に440Cを採用しリテーナーおよび
シールに防錆特性のある(ステンレスSUS304)を採用することで、摩擦係数が低く、サビの出にくい高品位なベアリングとなる。
Loading...
サビにくいベアリングを採用した重量戸車。
【特長】
・高級機械用ベアリングを使用しているので耐久力に優れている。
・440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
・枠、軸の材質はSUS304、車の材質はSUS303。
【用途】
・門扉、工場、出入り口用扉、各種倉庫など。
この商品に近い類似品がありませんでした。
JCS-0605で型番確定
440Cベアリング入 ステンレス重量戸車 V型の型番JCS-0605のページです。
型番JCS-0605に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
JCS-0505 |
JCS-0755 |
JCS-0905 |
JCS-1005 |
JCS-1105 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 枠材質 | 種類 | 車輪形状 | 車輪材質 | 車輪径 (Φ) | 全長 (mm) | 形状詳細 | 車輪径 (mm) | トラスココード | 材質1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,618円 ( 12,780円 ) | 1個 | あり | 2日目 | ステンレス | 重量戸車 | V型 | 金属 | 50 | 110 | - | - | 849-6277 | 枠、軸:SUS304/車:SUS303 | |
18,423円 ( 20,265円 ) | 1個 | あり | 4日目 | ステンレス | 重量戸車 | V型 | 金属 | 75 | 150 | - | - | 849-6287 | 枠、軸:SUS304/車:SUS303 | |
30,726円 ( 33,799円 ) | 1個 | - | 4日目 | ステンレス | 重量戸車 | V型 | 金属 | 90 | 80 | - | - | 849-6292 | 枠、軸:SUS304/車:SUS303 | |
41,044円 ( 45,148円 ) | 1個 | - | 4日目 | ステンレス | 重量戸車 | V型 | 金属 | 100 | 220 | - | - | 849-6298 | 枠、軸:SUS304/車:SUS303 | |
44,252円 ( 48,677円 ) | 1個 | - | 9日目 | ステンレス | 重量戸車 | V型 | 金属 | 110 | 180 | - | - | 849-6302 | 枠、軸:SUS304/車:SUS303 |