(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)六角穴付きボルト

レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)六角穴付きボルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,067円 ~ 4,284円  特別価格 
税込価格
1,174円 ~ 4,712円  特別価格 

【全品バラ売り可!】・高温での耐酸化性が良いです。・塩素イオンによる応力腐食割...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定42件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)六角穴付きボルト 外形図

製品仕様

材質

Alloy600

規格表

ddkks
M3 P0.55.53.02.5
M4 P0.77.04.03.0
M5 P0.88.55.04.0
M6 P1.010.06.05.0
M8 P1.2513.08.06.0
M10 P1.516.010.08.0
M12 P1.7518.012.010.0
               ※識別刻印付

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじ頭部直径(dk)(mm)
ねじ頭部厚さ(k)(mm)
ねじ頭部穴サイズ(S)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
6
0.5
5.5
3.0
2.5
10

1個

1,135( 1,249円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10
0.5
5.5
3.0
2.5
10

1個

1,163円

697

( 767円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
15
0.5
5.5
3.0
2.5
10

1個

1,173円

821

( 903円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
25
0.5
5.5
3.0
2.5
10

1個

1,201( 1,321円 )

3日目

3
30
0.5
5.5
3.0
2.5
10

1個

1,215( 1,337円 )

3日目

4
6
0.7
7.0
4.0
3.0
10

1個

1,229( 1,352円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
8
0.7
7.0
4.0
3.0
10

1個

1,243( 1,367円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
10
0.7
7.0
4.0
3.0
10

1個

1,249( 1,374円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
15
0.7
7.0
4.0
3.0
10

1個

1,263( 1,389円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
20
0.7
7.0
4.0
3.0
10

1個

1,277( 1,405円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
25
0.7
7.0
4.0
3.0
10

1個

1,291( 1,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
30
0.7
7.0
4.0
3.0
10

1個

1,301( 1,431円 )

3日目

5
8
0.8
8.5
5.0
4.0
10

1個

1,067( 1,174円 )

3日目

5
10
0.8
8.5
5.0
4.0
10

1個

1,135( 1,249円 )

3日目

5
15
0.8
8.5
5.0
4.0
10

1個

1,090( 1,199円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
20
0.8
8.5
5.0
4.0
10

1個

1,098( 1,208円 )

3日目

5
25
0.8
8.5
5.0
4.0
10

1個

1,259( 1,385円 )

3日目

5
30
0.8
8.5
5.0
4.0
10

1個

1,273( 1,400円 )

3日目

5
35
0.8
8.5
5.0
4.0
10

1個

1,684( 1,852円 )

3日目

5
40
0.8
8.5
5.0
4.0
10

1個

1,715( 1,887円 )

3日目

5
45
0.8
8.5
5.0
4.0
10

1個

1,730( 1,903円 )

3日目

5
50
0.8
8.5
5.0
4.0
10

1個

1,746( 1,921円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
10
1
10.0
6.0
5.0
10

1個

1,503( 1,653円 )

3日目

6
15
1
10.0
6.0
5.0
10

1個

1,554( 1,709円 )

3日目

6
20
1
10.0
6.0
5.0
10

1個

1,600( 1,760円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
25
1
10.0
6.0
5.0
10

1個

1,662( 1,828円 )

3日目

6
30
1
10.0
6.0
5.0
10

1個

1,715円

1,200

( 1,320円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
35
1
10.0
6.0
5.0
10

1個

1,761( 1,937円 )

3日目

8
15
1.25
13.0
8.0
6.0
10

1個

2,198円

1,318

( 1,450円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
20
1.25
13.0
8.0
6.0
10

1個

2,256( 2,482円 )

3日目

8
25
1.25
13.0
8.0
6.0
10

1個

2,300( 2,530円 )

3日目

8
30
1.25
13.0
8.0
6.0
10

1個

2,343( 2,577円 )

3日目

8
35
1.25
13.0
8.0
6.0
10

1個

2,401( 2,641円 )

3日目

8
40
1.25
13.0
8.0
6.0
10

1個

2,444( 2,688円 )

3日目

8
45
1.25
13.0
8.0
6.0
10

1個

2,500( 2,750円 )

3日目

8
50
1.25
13.0
8.0
6.0
10

1個

2,543( 2,797円 )

3日目

10
25
1.5
16.0
10.0
8.0
10

1個

4,099( 4,509円 )

3日目

10
30
1.5
16.0
10.0
8.0
10

1個

4,156( 4,572円 )

3日目

10
35
1.5
16.0
10.0
8.0
10

1個

4,198( 4,618円 )

3日目

10
40
1.5
16.0
10.0
8.0
10

1個

4,255( 4,681円 )

3日目

10
45
1.5
16.0
10.0
8.0
10

1個

4,228( 4,651円 )

3日目

10
50
1.5
16.0
10.0
8.0
10

1個

4,284( 4,712円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【全品バラ売り可!】
・高温での耐酸化性が良いです。
・塩素イオンによる応力腐食割れに強いです。
・高純水およびアルカリに対する耐蝕性に優れております。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)六角穴付きボルト

レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)六角穴付きボルト

    ステンレス六角穴付きボルト

    ステンレス六角穴付きボルト

      六角穴付きボルト ステンレス 表面処理なし 全ねじ

      六角穴付きボルト ステンレス 表面処理なし 全ねじ

        ステンレス高強度10.9 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)

        ステンレス高強度10.9 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)

          フランジソケット 日産ネジ製

          フランジソケット 日産ネジ製

            高強度六角穴付きボルト SNSX

            高強度六角穴付きボルト SNSX

              ステンレス高強度8.8 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)

              ステンレス高強度8.8 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)

                六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

                六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

                  六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) SNS-EL

                  六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) SNS-EL

                    ステンレス 六角穴付きボルト 8キャップスクリュー CSHH-SUS

                    ステンレス 六角穴付きボルト 8キャップスクリュー CSHH-SUS

                      Alloy276(ハステロイC276)六角穴付ボルト

                      Alloy276(ハステロイC276)六角穴付ボルト

                        ステンレス 六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 岸和田ステンレス製

                        ステンレス 六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 岸和田ステンレス製

                          六角穴付ボルト その他細目

                          六角穴付ボルト その他細目

                            メーカー RMS 極東製作所 SUNCO BUMAX SUNCO 鍋屋バイテック BUMAX コノエ 鍋屋バイテック 興津螺旋 RMS SUNCO SUNCO
                            通常価格 1,067円 57円 45円 479円 382円 215円 144円 1,619円 401円 309円 1,258円 391円 376円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ニッケル合金 ステンレス - SUS316L - ステンレス SUS316L クロムモリブデン鋼(SCM435) スチール ステンレス ニッケル合金 - -
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 -
                            ねじ種類 全ねじ - 全ねじ - - - - 全ねじ 全ねじ - 全ねじ - -
                            販売単位 バラ(1個から購入可能) - - バラ(1個から購入可能) - バラ(1個から購入可能) - 箱・パック - - バラ(1個から購入可能) - -
                            取付穴形状 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 - 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 - 六角穴

                            レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)六角穴付きボルトのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            熱処理治具の締結に使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/11/05
                            耐熱性、耐食性、耐久性が良いということで、この商品を購入しました。熱処理治具の締結部に使用しました。使用環境温度は700℃ぐらいになります。変形してしまい外れなくなってしまったので、使用を中止して現在はステンレス製のものを使い捨てのような感じで使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました