(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSH-ALLOY276-M3-6
Alloy276(ハステロイC276)六角穴付ボルト ALLOY276

Alloy276(ハステロイC276)六角穴付ボルト CSH-ALLOY276-M3-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,258円 754円
税込単価
1,384円 829円

ニッケル・クロム・モリブデン合金。タングステンおよび極微量の炭素およびケイ素成...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

CSH-ALLOY276-M3-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CSH-ALLOY276-M3-6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Alloy276(ハステロイC276)六角穴付ボルト 外形図

製品仕様

材質

Alloy C276

規格表

ddkks
M3 P0.55.53.02.5
M4 P0.77.04.03.0
M5 P0.88.55.04.0
M6 P1.010.06.05.0
M8 P1.2513.08.06.0
M10 P1.516.010.08.0
M12 P1.7518.012.010.0
               ※識別刻印付

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじ頭部直径(dk)(mm)
ねじ頭部厚さ(k)(mm)
ねじ頭部穴サイズ(S)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSH-ALLOY276-M3-6

3
6
0.5
5.5
3.0
2.5
10

1個

1,258円

754

( 829円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ニッケル・クロム・モリブデン合金。
タングステンおよび極微量の炭素およびケイ素成分を含有。
【特長】
・酸化、還元環境において様々な腐食媒体に対し、優れた耐腐食性を有します。
・孔食、隙間腐食、応力腐食割れに対して、優れた耐性があります。
・1000℃以上の高温での耐酸化性にも優れており、また、広範囲の化学プロセス環境に対して、優れた耐食性を示します。
・更に、腐食性の強い湿塩素ガス、二酸化塩素などでも優れた耐食性をもつ数少ない材料の一つであり、高濃度酸化塩(塩化鉄(III)や塩化銅など)溶液による腐食にも高い耐性を示します。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

Loading...

CSH-ALLOY276-M3-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Alloy276(ハステロイC276)六角穴付ボルトの型番CSH-ALLOY276-M3-6のページです。
型番CSH-ALLOY276-M3-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Alloy276(ハステロイC276)六角穴付ボルト

Alloy276(ハステロイC276)六角穴付ボルト

    ステンレス 六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 岸和田ステンレス製

    ステンレス 六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 岸和田ステンレス製

      ステンレス高強度10.9 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)

      ステンレス高強度10.9 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)

        ステンレス六角穴付きボルト

        ステンレス六角穴付きボルト

          レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)六角穴付きボルト

          レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)六角穴付きボルト

            六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) SNS-EL

            六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) SNS-EL

              六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

              六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

                六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)

                六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)

                  ステンレス 六角穴付きボルト 8キャップスクリュー CSHH-SUS

                  ステンレス 六角穴付きボルト 8キャップスクリュー CSHH-SUS

                    ステンレス高強度8.8 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)

                    ステンレス高強度8.8 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)

                      六角穴付きボルト ステンレス 表面処理なし 全ねじ

                      六角穴付きボルト ステンレス 表面処理なし 全ねじ

                        フランジソケット 日産ネジ製

                        フランジソケット 日産ネジ製

                          高強度六角穴付きボルト SNSX

                          高強度六角穴付きボルト SNSX

                            メーカー RMS SUNCO BUMAX 極東製作所 RMS 鍋屋バイテック コノエ コノエ 興津螺旋 BUMAX SUNCO SUNCO 鍋屋バイテック
                            通常価格 1,258円 391円 479円 57円 1,067円 401円 1,619円 3,518円 309円 144円 45円 382円 215円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ニッケル合金 - SUS316L ステンレス ニッケル合金 スチール クロムモリブデン鋼(SCM435) ステンレス(SUS304) ステンレス SUS316L - - ステンレス
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            ねじ種類 全ねじ - - - 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ - - 全ねじ - -
                            販売単位 バラ(1個から購入可能) - バラ(1個から購入可能) - バラ(1個から購入可能) - 箱・パック 箱・パック - - - - バラ(1個から購入可能)
                            取付穴形状 六角穴 - 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 - 六角穴

                            Alloy276(ハステロイC276)六角穴付ボルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSH-ALLOY276-M10-35
                            CSH-ALLOY276-M10-40
                            CSH-ALLOY276-M12X20
                            CSH-ALLOY276-M3-8
                            CSH-ALLOY276-M4-10
                            CSH-ALLOY276-M4-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
                            (mm)
                            ピッチ
                            (mm)
                            ねじ頭部直径(dk)
                            (mm)
                            ねじ頭部厚さ(k)
                            (mm)
                            ねじ頭部穴サイズ(S)
                            (mm)

                            3,962円

                            ( 4,358円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1010351.516.010.08.0

                            4,176円

                            ( 4,594円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1010401.516.010.08.0

                            5,980円

                            ( 6,578円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1012201.7518.012.010.0

                            1,258円

                            ( 1,384円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10380.55.53.02.5

                            1,492円

                            ( 1,641円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104100.77.04.03.0

                            1,520円

                            ( 1,672円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            104120.77.04.03.0

                            六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました