(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

スベリ性能がよく、音が静かなワイドコロコンです。【特長】・ホイールピッチが40...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    62
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    33
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    20
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    40
  • フレーム材質:
    アルミ押出材
  • ホイール材質(詳細):
    高密度ポリエチレン
  • ピン材質:
    ステンレス
  • 表面処理:
    白アルマイト(シルバー)

(i)ご注意

  • GFC-A59はGFC-063の後継型式です。GFC-063はメーカー在庫なくなり次第廃番予定です。

Loading...

商品情報

外形図

アルミコロコンワイド3362P40(カット品) 外形図

製品仕様

材質:フレーム部:アルミ押出材
   ホイール部:HDPE
   ピン:ステンレス
質量:2.07kg/m

商品特長詳細

精度を向上させ転がり性をアップさせました。

対応コロコンフック

アルミコロコンワイド3362P40(カット品) コロコンワイドフックA

コロコンワイドフックA

アルミコロコンワイド3362P40(カット品) コロコンワイドフックB

コロコンワイドフックB

アルミコロコンワイド3362P40(カット品) コロコンワイドフックC

コロコンワイドフックC

アルミコロコンワイド3362P40(カット品) コロコンワイドフックD

コロコンワイドフックD

アルミコロコンワイド3362P40(カット品) アルミコロコン用フック

アルミコロコン用フック

 
名称型番
コロコンワイドフックAGFC-260
コロコンワイドフックBGFC-261
コロコンワイドフックCGFC-262
コロコンワイドフックDGFC-263
アルミコロコンワイド用フック(アルミ)GFC-230

コロの飛び出しを防ぐため端面キャップ・コロコンフックをご使用ください。

型番リスト

型番
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFC-A59/L[120-4040/40]

120 ~ 4040

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スベリ性能がよく、音が静かなワイドコロコンです。
【特長】
・ホイールピッチが40mm
・樹脂でピンを受ける構造のため、金属粉が出にくい構造です。
・精度を向上させ転がり性をアップさせました。
【用途】
・工場などに便利。

(i)ご注意

  • GFC-A59はGFC-063の後継型式です。GFC-063はメーカー在庫なくなり次第廃番予定です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

    アルミコロコンワイド3362P40

    アルミコロコンワイド3362P40

      アルミコロコンワイド用端面キャップ

      アルミコロコンワイド用端面キャップ

        アルミコロコン2920P30(カット品)

        アルミコロコン2920P30(カット品)

          アルミコロコン2920P30

          アルミコロコン2920P30

            アルミコロコン3520P50(カット品)

            アルミコロコン3520P50(カット品)

              セパレーションプラコン GPR4040SR-GI

              セパレーションプラコン GPR4040SR-GI

                アルミコロコン3520P50

                アルミコロコン3520P50

                  アルミコロコン1425P15(カット品)

                  アルミコロコン1425P15(カット品)

                    アルミコロコン1425P15

                    アルミコロコン1425P15

                      アルミコロコン用端面キャップ

                      アルミコロコン用端面キャップ

                        アルミコロコンワイド1862P20(カット品)

                        アルミコロコンワイド1862P20(カット品)

                          セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GI

                          セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GI

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン
                            通常価格 - 8,882円 187円 - 6,233円 - 20,254円 4,795円 - 8,159円 138円 - 4,579円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目~   7日目   2日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ ストッパ・キャップ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ ストッパ・キャップ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 62 62 - 20 20 20 25 20 25 25 - 62 25
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 33 33 - 29 29 35 34 35 14 14 - 18 34

                            アルミコロコンワイド3362P40(カット品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました