(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミコロコン1425P15(カット品)

アルミコロコン1425P15(カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

スベリ性能がよく、音の静かなコロコンです。【特長】・ホイールピッチが15mmの...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    25
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    14
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    10
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    15
  • フレーム材質:
    アルミ押出材
  • ホイール材質(詳細):
    高密度ポリエチレン
  • ピン材質:
    ステンレス
  • 表面処理:
    白アルマイト(シルバー)

(i)ご注意

  • GFC-A56はGFC-039の後継型式です。GFC-039はメーカー在庫なくなり次第廃番予定です。

Loading...

商品情報

外形図

アルミコロコン1425P15(カット品) 外形図

製品仕様

材質:フレーム:アルミ押出材
   ホイール:HDPE
   ピン:ステンレス
質量:1.10kg/m

商品特長詳細

精度を向上させ転がり性をアップさせました。

対応コロコンフック

アルミコロコン1425P15(カット品) コロコンフックC

コロコンフックC

アルミコロコン1425P15(カット品) コロコンフックD

コロコンフックD

アルミコロコン1425P15(カット品) コロコンフックE

コロコンフックE

アルミコロコン1425P15(カット品) アルミコロコン用フック

アルミコロコン用フック

 
 
名称型番
コロコンフックCGFC-249
コロコンフックDGFC-250
コロコンフックEGFC-255
アルミコロコン用フック(アルミ)GFC-229

・コロ飛び出し防止のため端面キャップ・コロコンフックをご使用ください。

型番リスト

型番
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFC-A56/L[150-4035/15]

150 ~ 4035

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スベリ性能がよく、音の静かなコロコンです。
【特長】
・ホイールピッチが15mmのコロコンです。
・樹脂でピンを受ける構造のため、金属粉が出にくい構造です。
・精度を向上させ転がり性をアップさせました。
【用途】
・工場などに便利。

(i)ご注意

  • GFC-A56はGFC-039の後継型式です。GFC-039はメーカー在庫なくなり次第廃番予定です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミコロコン1425P15(カット品)

アルミコロコン1425P15(カット品)

    アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

    アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

      アルミコロコン2920P30(カット品)

      アルミコロコン2920P30(カット品)

        アルミコロコン3520P50(カット品)

        アルミコロコン3520P50(カット品)

          アルミコロコンワイド1862P20(カット品)

          アルミコロコンワイド1862P20(カット品)

            アルミコロコン2925P30フラット

            アルミコロコン2925P30フラット

              アルミコロコン3525P50フラット

              アルミコロコン3525P50フラット

                アルミコロコン1425P15

                アルミコロコン1425P15

                  アルミコロコン3520P50

                  アルミコロコン3520P50

                    アルミコロコンワイド3362P40

                    アルミコロコンワイド3362P40

                      アルミコロコン2920P30

                      アルミコロコン2920P30

                        コロコンワイド導電(カット品)

                        コロコンワイド導電(カット品)

                          アルミコロコンワイド1862P20

                          アルミコロコンワイド1862P20

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - 8,159円 4,795円 8,882円 6,233円 - 13,488円
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   7日目   5日目   お見積り   8日目~   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目~  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 25 62 20 20 62 25 25 25 20 62 20 62 62
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 14 33 29 35 18 29 35 14 35 33 29 33 18

                            アルミコロコン1425P15(カット品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました