(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロコン3323P37(カット品)

コロコン3323P37(カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ホイール部に高密度ポリエチレンを採用したコロコン。【特長】・ホイールピッチが3...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    22.6
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    33
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    10
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    37
  • フレーム材質:
  • ホイール材質(詳細):
    高密度ポリエチレン
  • ピン材質:
  • 表面処理:
    クロムフリー溶融亜鉛メッキ

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

外形図

製品仕様

  • 材質:フレーム部(鉄)、ホイール部(高密度ポリエチレン)、ピン(鉄)
  • 質量:1.4kg / m

商品特長詳細

対応コロコンフック

コロコン3620P50(カット品) コロコンフックA

コロコンフックA

コロコン3620P50(カット品) コロコンフックB

コロコンフックB

コロコン3620P50(カット品) コロコンフックC

コロコンフックC

コロコン3620P50(カット品) コロコンフックD

コロコンフックD

コロコン3620P50(カット品) コロコンフックE

コロコンフックE

コロコン3620P50(カット品) コロコンフック

コロコンフック

名称型番
コロコンフックAGFC-247
コロコンフックBGFC-248
コロコンフックCGFC-249
コロコンフックDGFC-250
コロコンフックEGFC-255
コロコンフック(アルミ)GFC-200

型番リスト

型番
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFC-028/L[296-2960/37]

296 ~ 2960

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホイール部に高密度ポリエチレンを採用したコロコン。
【特長】
・ホイールピッチが37mmのコストパフォーマンスに優れたタイプ。
・指定寸法は、37mm単位で指定。
・コロコンフックは、コロコンフックA / B / C / D / E/ アルミを使用。
【用途】
・搬送用部品として便利。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロコン3323P37(カット品)

コロコン3323P37(カット品)

    コロコンワイド(カット品)

    コロコンワイド(カット品)

      コロコン3323P37

      コロコン3323P37

        コロコン3323P37導電(カット品)

        コロコン3323P37導電(カット品)

          コロコンワイド

          コロコンワイド

            アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

            アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

              アルミコロコン3520P50(カット品)

              アルミコロコン3520P50(カット品)

                アルミコロコン2920P30(カット品)

                アルミコロコン2920P30(カット品)

                  アルミコロコンワイド3362P40

                  アルミコロコンワイド3362P40

                    アルミコロコン2920P30

                    アルミコロコン2920P30

                      コロコン3620P50導電(カット品)

                      コロコン3620P50導電(カット品)

                        アルミコロコン3520P50

                        アルミコロコン3520P50

                          セパレーションプラコン GPR4040SR-GI

                          セパレーションプラコン GPR4040SR-GI

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン
                            通常価格 - - 3,801円 - 7,794円 - - - 8,882円 6,233円 - 4,795円 20,254円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   7日目   4日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   2日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 22.6 62 23 22.6 62 62 20 20 62 20 20 20 25
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 33 33 33 33 33 33 35 29 33 29 36 35 34

                            コロコン3323P37(カット品)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            ワーク払出し口の傾斜部
                            評価 3.0満足度:3.02016/10/03
                            商品自体の転がり等は十分ですが、カット寸法がイマイチ精度が出ていません。その為取り付け位置が長手方向にずれてしまいます。最短の296mmを11本使用しましたが、この長さで2~3mmのカット位置誤差があります。そこさへせめて±1mm程度になればもっとシビアに組付けできます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました