(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロコンワイド(カット品)

コロコンワイド(カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ホイールピッチが37mmのコロコン。【特長】・材質 : フレーム部(クロムフリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    62
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    33
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    20
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    37
  • フレーム材質:
    クロムフリー溶融亜鉛メッキ鋼板
  • ホイール材質(詳細):
    高密度ポリエステル
  • ピン材質:
    SPCC
  • 表面処理:
    クロムフリー溶融亜鉛メッキ

Loading...

商品情報

外形図

コロコンワイドの寸法図

製品仕様

対応コロコンフック

コロコンワイド(カット品) コロコンワイドフックA

コロコンワイドフックA

コロコンワイド(カット品) コロコンワイドフックB

コロコンワイドフックB

コロコンワイド(カット品) コロコンワイドフックC

コロコンワイドフックC

コロコンワイド(カット品) コロコンワイドフックD

コロコンワイドフックD

 
 
型番名称
GFC-260コロコンワイドフックA
GFC-261コロコンワイドフックB
GFC-262コロコンワイドフックC
GFC-263コロコンワイドフックD

型番リスト

型番
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFC-023/L[296-2960/37]

296 ~ 2960

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホイールピッチが37mmのコロコン。
【特長】
・材質 : フレーム部(クロムフリー溶融・亜鉛メッキ鋼板)、ホイール部(高密度ポリエチレン)、ピン(SPCC)
・質量 : 2.15kg / m
・指定寸法は、37mm単位で指定
・ワイドタイプ
・コロコンフックは、コロコンワイドフックA / B / C / Dを使用。
【用途】
・搬送用部品として便利。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロコンワイド(カット品)

コロコンワイド(カット品)

    コロコンワイド

    コロコンワイド

      アルミコロコン2920P30(カット品)

      アルミコロコン2920P30(カット品)

        アルミコロコンワイド3362P40

        アルミコロコンワイド3362P40

          アルミコロコン2920P30

          アルミコロコン2920P30

            アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

            アルミコロコンワイド3362P40(カット品)

              コロコン3323P37(カット品)

              コロコン3323P37(カット品)

                アルミコロコンワイド用端面キャップ

                アルミコロコンワイド用端面キャップ

                  コロコン3323P37

                  コロコン3323P37

                    コロコン3323P37導電(カット品)

                    コロコン3323P37導電(カット品)

                      ホイールコンベアー

                      ホイールコンベアー

                        アルミコロコン1425P15

                        アルミコロコン1425P15

                          アルミコロコン1425P15(カット品)

                          アルミコロコン1425P15(カット品)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ SUS SUS
                            通常価格 - 7,794円 - 8,882円 6,233円 - - 187円 3,801円 - - 8,159円 -
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目~   5日目   5日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ ストッパ・キャップ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 62 62 20 62 20 62 22.6 - 23 22.6 20 25 25
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 33 33 29 33 29 33 33 - 33 33 - 14 14

                            コロコンワイド(カット品)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            生産設備付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/05
                            社内利用の生産設備(空圧制御によるシューター等)に対する機構部品として使用しています。導入草創期の選定にあたり性能はもちろんサイズや形状に至るまで、種々の要素を鑑み型番:GFC-023/Lが当社の欲する仕様に最適と判断し採用しました。想定どおり過不及ない満足感が得られた商品であったため、以降の類似用途(改造、増設時等)にはこの商品を優先的に採択しています。性能、使い勝手には大いに満足していますので、もう少し安価で提供いただけると文句なしの商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました