(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロコン3620P50導電(カット品)

コロコン3620P50導電(カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

コロコン3620P50で導電タイプの搬送用部品。【特長】・材質 : フレーム部...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    20
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    36
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    10
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    50
  • フレーム材質:
  • ホイール材質(詳細):
    導電ポリプロピレン
  • ピン材質:
    ステンレス
  • 表面処理:
    クロムフリー溶融亜鉛メッキ

(i)ご注意

  • 規格変更に伴い、商品情報に新しいカタログページを掲載しておりますのでこちらをご覧ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

指定寸法は、50mm単位で指定

  • 材質 : フレーム部(鉄)、ホイール部(導電ポリプロピレン)、ピン(ステンレス)
  • 質量 : 1.24kg / m
  • 抵抗値のめやす : 104~106Ω(導電レベル)
コロコン3620P50導電の外観

コロコン3620P50導電の外観

コロコン3620P50導電の寸法図

コロコン3620P50導電の寸法図

型番リスト

型番
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1050 ~ 1450

1個

-( - )

5日目

1550 ~ 2950

1個

-( - )

5日目

300 ~ 950

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コロコン3620P50で導電タイプの搬送用部品。
【特長】
・材質 : フレーム部(鉄)、ホイール部(導電ポリプロピレン)、ピン(ステンレス)
・指定寸法は、50mm単位で指定
・コロコンフックは、コロコンフック導電A / B、コロコンフックC / Dを使用
【用途】
・搬送用部品として便利。

(i)ご注意

  • 規格変更に伴い、商品情報に新しいカタログページを掲載しておりますのでこちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロコン3620P50導電(カット品)

コロコン3620P50導電(カット品)

    コロコン3620P50(カット品)

    コロコン3620P50(カット品)

      コロコンストッパ

      コロコンストッパ

        コロコンワイド導電(カット品)

        コロコンワイド導電(カット品)

          コロコンワイド導電

          コロコンワイド導電

            コロコン3323P37(カット品)

            コロコン3323P37(カット品)

              パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール

              パイプフレーム用シューター用部品 スパホイール

                プラコン 40シリーズ UR4050

                プラコン 40シリーズ UR4050

                  セパレーションプラコン60 UR6067

                  セパレーションプラコン60 UR6067

                    コロコン用端面キャップ

                    コロコン用端面キャップ

                      プラコン 40シリーズ GP4050C

                      プラコン 40シリーズ GP4050C

                        プラコン 60シリーズ GP6033HA

                        プラコン 60シリーズ GP6033HA

                          コロコン3323P37導電(カット品)

                          コロコン3323P37導電(カット品)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS スペーシア TMEHジャパン TMEHジャパン SUS TMEHジャパン TMEHジャパン SUS
                            通常価格 - - 826円 - 13,638円 - 6,890円 37,296円 41,475円 138円 7,569円 6,219円 -
                            通常出荷日 5日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目~   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   5日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ - コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ ストッパ・キャップ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 20 20 - 62 62 22.6 - 23 35 - 25 45 22.6
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 36 36 - 33 33 33 - 43 60 - 49 27.5~30 33

                            コロコン3620P50導電(カット品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました