(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小ピッチコロコン(カット品)

小ピッチコロコン(カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ホイールのピッチが15mmの小型ワークに対応するコロコン。【特長】・材質 : ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    14
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    13
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    5
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    15
  • フレーム材質:
    アルミ押出材
  • ホイール材質(詳細):
    ABS
  • 表面処理:
    白アルマイト(シルバー)

Loading...

商品情報

外形図

小ピッチコロコン(カット品) 外形図

寸法図

製品仕様

  • 質量:0.63kg/m
小ピッチコロコン(カット品)製品仕様

外観

型番リスト

型番
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFC-013/L[300-1980/15]

300 ~ 1980

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホイールのピッチが15mmの小型ワークに対応するコロコン。
【特長】
・材質 : フレーム部(アルミ押出材)、ホイール部(ABS)
・対応コロコンフック : 小ピッチコロコンフックSエンド用 / 中間用
※長さ範囲はカタログ値と異なるため、ご注文の際は下記範囲内で。
※(正)l=300~1,980mm ←(誤)l=300~1,985mm。
・端面キャップは小ピッチコロコン端面キャップを使用。
【用途】
・搬送用部品として便利。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小ピッチコロコン(カット品)

小ピッチコロコン(カット品)

    小ピッチコロコン

    小ピッチコロコン

      アルミコロコンワイドモジュール1862P20

      アルミコロコンワイドモジュール1862P20

        コロコン3323P37(カット品)

        コロコン3323P37(カット品)

          コロコンフック(アルミタイプ)

          コロコンフック(アルミタイプ)

            コロコン3620P50導電(カット品)

            コロコン3620P50導電(カット品)

              カーブコロコンシングル

              カーブコロコンシングル

                アルミコロコンモジュール3520P50

                アルミコロコンモジュール3520P50

                  アルミコロコンワイドモジュール3362P40

                  アルミコロコンワイドモジュール3362P40

                    アルミコロコンモジュール1425P15

                    アルミコロコンモジュール1425P15

                      パイプフレーム用シューター用部品 シューター用ガイド アルミU型ガイド

                      パイプフレーム用シューター用部品 シューター用ガイド アルミU型ガイド

                        パイプフレーム用シューター用部品 ガイド受け金具

                        パイプフレーム用シューター用部品 ガイド受け金具

                          コロコン3620P50(カット品)

                          コロコン3620P50(カット品)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS スペーシア スペーシア SUS
                            通常価格 - 4,818円 433円 - 727円 - 401円 305円 455円 458円 1,097円 549円 -
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ 取付部品・固定用フック コロコンローラ ローラ単体 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ ストッパ・キャップ ストッパ・キャップ コロコンローラ
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート カーブ ストレート ストレート ストレート - - ストレート
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - - 樹脂
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 14 14 62 22.6 - 20 - 20 62 25 - - 20
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 13 13 18 33 - 36 35 35 33 14 - - 36

                            小ピッチコロコン(カット品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました