(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロコン3620P50(カット品)

コロコン3620P50(カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ホイールピッチが50mmのコロコン。【特長】・ホイール部にポリプロピレンを採用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ストレート
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ローラ/ホイール幅 W(mm):
    20
  • ローラ/ホイール外径 D(mm):
    36
  • ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf):
    10
  • ローラ/ホイールピッチ P(mm):
    50
  • フレーム材質:
  • ホイール材質(詳細):
    ポリプロピレン
  • ピン材質:
    ステンレス
  • 表面処理:
    クロムフリー溶融亜鉛メッキ

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

コロコン3620P50(カット品) 外形図

商品特長詳細

対応コロコンフック

コロコン3620P50(カット品) コロコンフックA

コロコンフックA

コロコン3620P50(カット品) コロコンフックB

コロコンフックB

コロコン3620P50(カット品) コロコンフックC

コロコンフックC

コロコン3620P50(カット品) コロコンフックD

コロコンフックD

コロコン3620P50(カット品) コロコンフックE

コロコンフックE

コロコン3620P50(カット品) コロコンフック

コロコンフック

名称型番
コロコンフックAGFC-247
コロコンフックBGFC-248
コロコンフックCGFC-249
コロコンフックDGFC-250
コロコンフックEGFC-255
コロコンフック(アルミ)GFC-200

型番リスト

型番
搬送長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1050 ~ 1450

1個

-( - )

6日目

1550 ~ 2950

1個

-( - )

6日目

300 ~ 950

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホイールピッチが50mmのコロコン。
【特長】
・ホイール部にポリプロピレンを採用。
・材質 : フレーム部(鉄)、ホイール部(ポリプロピレン)、ピン(ステンレス)
・質量 : 1.23kg / m
・コロコンフックは、コロコンフックA / B / C / D / アルミを使用。
【用途】
・搬送用部品として便利。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロコン3620P50(カット品)

コロコン3620P50(カット品)

    コロコン3620P50導電(カット品)

    コロコン3620P50導電(カット品)

      コロコン3323P37(カット品)

      コロコン3323P37(カット品)

        コロコン3323P37導電(カット品)

        コロコン3323P37導電(カット品)

          コロコンワイド(カット品)

          コロコンワイド(カット品)

            小ピッチコロコン

            小ピッチコロコン

              アルミコロコン3520P50

              アルミコロコン3520P50

                アルミコロコン2920P30

                アルミコロコン2920P30

                  小ピッチコロコンフックエンド用

                  小ピッチコロコンフックエンド用

                    アルミコロコンワイド3362P40

                    アルミコロコンワイド3362P40

                      コロコンワイド導電(カット品)

                      コロコンワイド導電(カット品)

                        アルミコロコンワイド用フック(アルミタイプ)

                        アルミコロコンワイド用フック(アルミタイプ)

                          スライダコネクタ

                          スライダコネクタ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - 4,818円 4,795円 6,233円 654円 8,882円 - 563円 401円
                            通常出荷日 6日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ 取付部品・固定用フック コロコンローラ コロコンローラ 取付部品・固定用フック 取付部品・固定用フック
                            搬送種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート - -
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 - -
                            ローラ/ホイール幅 W(mm) 20 20 22.6 22.6 62 14 20 20 - 62 62 - -
                            ローラ/ホイール外径 D(mm) 36 36 33 33 33 13 35 29 - 33 33 - -

                            コロコン3620P50(カット品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました