(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂パイプ(PC)(カット品) GFA-821

樹脂パイプ(PC)(カット品) GFA-821

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

PC製の透明なパイプ【特長】・Φ34(外径34mm)のポリカーボネート製・適用...

詳細情報を確認する

商品情報

外形図

樹脂パイプ(PC)(カット品) GFA-821 外形図

断面寸法図

製品仕様

  • 外径 34mm
  • 適用パイプ径 28mm
  • 質量 190g/m
  • ポリカーボネート製パイプ
樹脂パイプ(PC)(カット品) GFA-821 製品仕様

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFA-821/L[100-4000/1]

100 ~ 4000

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PC製の透明なパイプ
【特長】
・Φ34(外径34mm)のポリカーボネート製
・適用パイプ径28mmタイプ
・100~4,000mmの範囲で指定長さにカット可能。
【用途】
・工夫次第で様々な用途に利用可能。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂パイプ(PC)(カット品) GFA-821

樹脂パイプ(PC)(カット品) GFA-821

    樹脂パイプ(Φ38 塩ビ)(カット品) GFA-820

    樹脂パイプ(Φ38 塩ビ)(カット品) GFA-820

      パイプスポンジカバー RH32B-5

      パイプスポンジカバー RH32B-5

        パイプカバー PC-28

        パイプカバー PC-28

          パイプフレーム用固定接続用部品 JB-303

          パイプフレーム用固定接続用部品 JB-303

            ピッキングステー

            ピッキングステー

              パイプフレーム用メタルジョイントカバー JB-633

              パイプフレーム用メタルジョイントカバー JB-633

                スライドコネクタフリーサイズ(定尺/カット品)

                スライドコネクタフリーサイズ(定尺/カット品)

                  フォールディングプレート フリータイプキット

                  フォールディングプレート フリータイプキット

                    パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-604W

                    パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-604W

                      パイプフレーム用固定接続用部品 JB-AP

                      パイプフレーム用固定接続用部品 JB-AP

                        パイプフレーム用固定接続用部品 JB-202

                        パイプフレーム用固定接続用部品 JB-202

                          パイプフレーム用メタルジョイントカバー JB-632

                          パイプフレーム用メタルジョイントカバー JB-632

                            メーカー SUS SUS TMEHジャパン TMEHジャパン スペーシア TMEHジャパン スペーシア SUS SUS スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア
                            通常価格 - - 7,485円 988円 1,052円 23円 131円 - 2,082円 2,253円 882円 1,098円 77円
                            通常出荷日 5日目   5日目   2日目   2日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28) TMEHジャパン パイプ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) TMEHジャパン パイプ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) - スペーシア 標準パイプ(φ27.5) スペーシア 標準パイプ(φ27.5)
                            種類 カバー カバー カバー カバー 吊り具・フック - カバー ローラ・スライダ(搬送) パネル・扉部品 カバー - キャップ・インサート カバー

                            樹脂パイプ(PC)(カット品) GFA-821のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            グリーンフレームの保護
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/24
                            グリーンフレームにアルミ製ハシゴを立てかける際の直接の接触回避に使用。
                            透明なため割と違和感なく使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました