(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネルサイドホールド(カット品)

パネルサイドホールド(カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ。【特長】・フレームの前面へ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

樹脂プレート取り付け用パーツ

ベースとアウター(t=3)で構成。ポリプロピレン製。

ベースとアウター(t=3)で構成。ポリプロピレン製。

パネルサイドホールドの使用例 フレームの前面へパネルを取り付けることが可能。フレームにワンタッチで取り付け可能で、樹脂プレートの加工も不要。

パネルサイドホールドの使用例
フレームの前面へパネルを取り付けることが可能。フレームにワンタッチで取り付け可能で、樹脂プレートの加工も不要。

パネルサイドホールドの寸法図(mm)

パネルサイドホールドの寸法図(mm)

  • アウターt3質量 100g / 2m
  • ベース質量 165g / 2m

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100 ~ 1999

1個

-( - )

3日目

100 ~ 1999

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ。
【特長】
・フレームの前面へパネルを取り付けることが可能です。
・フレームにワンタッチで取付可能で、樹脂プレートの加工も不要です。
【用途】
・樹脂プレート取り付け用パーツです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネルサイドホールド(カット品)

パネルサイドホールド(カット品)

    パネルサイドホールド 定尺l=2000

    パネルサイドホールド 定尺l=2000

      ネームプレートキット

      ネームプレートキット

        ピッキングJWダクトベース(カット品)

        ピッキングJWダクトベース(カット品)

          コネクタノブボルト

          コネクタノブボルト

            Φ49ガイドローラー

            Φ49ガイドローラー

              パネルガイド SG-01-3

              パネルガイド SG-01-3

                パネルホールド(t=5用)(カット品)

                パネルホールド(t=5用)(カット品)

                  パネルホールド(t=3用)(カット品)

                  パネルホールド(t=3用)(カット品)

                    パイプフレーム用アタッチメント ネームホルダー

                    パイプフレーム用アタッチメント ネームホルダー

                      トルクヒンジ GFA-C05/GFK-N38

                      トルクヒンジ GFA-C05/GFK-N38

                        リニアスライダ リニアフレーム/リニアフレーム2(カット品)

                        リニアスライダ リニアフレーム/リニアフレーム2(カット品)

                          インパクトホルダキット縦型

                          インパクトホルダキット縦型

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン SUS SUS スペーシア SUS SUS SUS
                            通常価格 - 984円 - - 437円 3,049円 2,780円 - - 453円 4,397円 - 4,298円
                            通常出荷日 3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   17日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) - SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Sシリーズ(φ19) TMEHジャパン パイプ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) SUS GF-Nシリーズ(φ28) - SUS GF-Nシリーズ(φ28)
                            種類 パネル・扉部品 パネル・扉部品 ネーム・ラベル関連 パーツホルダ・アンチバック ボルト・ナット・工具 ローラ・スライダ(搬送) パネル・扉部品 パネル・扉部品 パネル・扉部品 ネーム・ラベル関連 パネル・扉部品 - パーツホルダ・アンチバック

                            パネルサイドホールド(カット品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました