(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネルホールド(t=5用)(カット品)

パネルホールド(t=5用)(カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ。【特長】・フレームにワンタ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

パネルホールドの寸法図(mm)

製品仕様

材質:PP

単位質量:83g / m

使用例

パネルホールドの使用例

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFA-802G/L[100-2000/1]

100 ~ 2000

1個

-( - )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ。
【特長】
・フレームにワンタッチで取付可能で、樹脂プレートの加工も不要です。
・ポリプロピレン製
・パネル厚さ5mmに対応
【用途】
・樹脂プレートの取り付け用パーツです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネルホールド(t=5用)(カット品)

パネルホールド(t=5用)(カット品)

    パネルサイドホールド(カット品)

    パネルサイドホールド(カット品)

      パネルホールド(t=3用)(カット品)

      パネルホールド(t=3用)(カット品)

        パネルサイドホールド 定尺l=2000

        パネルサイドホールド 定尺l=2000

          アルミネームプレート GFF-018

          アルミネームプレート GFF-018

            ネームプレートキット

            ネームプレートキット

              スライドコネクタSフリー

              スライドコネクタSフリー

                ヒンジコネクタSフリー

                ヒンジコネクタSフリー

                  パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-604W

                  パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-604W

                    パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-603

                    パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-603

                      パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-602

                      パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-602

                        ローラースライダL150

                        ローラースライダL150

                          パイプフレーム用メタルジョイントカバー JB-634

                          パイプフレーム用メタルジョイントカバー JB-634

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS スペーシア スペーシア スペーシア SUS スペーシア
                            通常価格 - - - 984円 - - - - 2,253円 1,097円 1,084円 5,922円 77円
                            通常出荷日 17日目   3日目~   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) - SUS GF-Sシリーズ(φ19) SUS GF-Sシリーズ(φ19) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) SUS GF-Sシリーズ(φ19) スペーシア 標準パイプ(φ27.5)
                            種類 パネル・扉部品 パネル・扉部品 パネル・扉部品 パネル・扉部品 ネーム・ラベル関連 ネーム・ラベル関連 ローラ・スライダ(搬送) ローラ・スライダ(搬送) カバー カバー カバー ローラ・スライダ(搬送) カバー

                            パネルホールド(t=5用)(カット品)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            アクリル板の取り付け
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/05
                            アクリル板の寸法と同じ幅の溝があって、しっかり板が固定できた。しかし、長いと取り付けるのが大変だった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました