(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンフレームL W(カット品)

グリーンフレームL W(カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

より強度の必要な部分に適しているLシリーズ(53mm)グリーンフレーム。【特長...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報

強度の必要な部分に

グリーンフレームLWの外観

グリーンフレームLWの外観

グリーンフレームLWの寸法図

グリーンフレームLWの寸法図

材質 : アルミ押出材、アルマイト表面処理、断面2次モーメント : Ix=146.05×104mm4、Iy=30.6×104mm4、断面係数 : Zx=24.97×103mm3、Zy=11.55×103mm3
単位質量 : 2.98kg / m、抵抗値のめやす : 109-11Ω(帯電防止レベル)

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFF-501/L[100-4000/0.1]

100 ~ 4000

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

より強度の必要な部分に適しているLシリーズ(53mm)グリーンフレーム。
【特長】
・切断指定は0.1mm単位で指定可能(切断公差は±0.5mm)。
・100mm~4000mmまでの切断対応可能。
【用途】
・より強度の必要な部分に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフレームL W(カット品)

グリーンフレームL W(カット品)

    グリーンフレームS W(カット品)

    グリーンフレームS W(カット品)

      グリーンフレームG Lスロット(カット品)

      グリーンフレームG Lスロット(カット品)

        グリーンフレームT

        グリーンフレームT

          グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

          グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

            ローラーガイドフレーム(カット品)

            ローラーガイドフレーム(カット品)

              SUHパイプ

              SUHパイプ

                グリーンフレームハード(カット品) GFF-019

                グリーンフレームハード(カット品) GFF-019

                  グリーンフレームL(カット品)

                  グリーンフレームL(カット品)

                    グリーンフレームG W(カット品)

                    グリーンフレームG W(カット品)

                      グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                      グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                        グリーンフレームF50

                        グリーンフレームF50

                          グリーンフレームDIN

                          グリーンフレームDIN

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - 2,385円 - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   6日目   6日目   1日目~   7日目   5日目   2日目   1日目   5日目   5日目   1日目   1日目~   5日目  
                            種類 ダブル・トリプル ダブル・トリプル シングル シングル シングル ダブル・トリプル - シングル シングル ダブル・トリプル シングル アタッチメント付 アタッチメント付
                            パイプ材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 AISI439 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材
                            表面処理・コーティング アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 - アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理
                            パイプ外径(mm) 53 19 43 28 43 28 28 28 53 43 19 28 28
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー - シルバー シルバー シルバー シルバー - シルバー

                            グリーンフレームL W(カット品)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            個別フレームの組み立て
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/03
                            ダブルタイプとしてフレームの強度が必要な個所に使用。SUSの各種コネクタを使用して容易にフレームを組むことができる。縦に使用するとかなり強度が向上。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました