(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFF-406/L[100-4000/0.1]
グリーンフレームS W(カット品) グリーンフレームS W

グリーンフレームS W(カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

装置架台の梁材等に適したSシリーズ(19mm)フレーム。【特長】・GF-Sシリ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報

外形図

グリーンフレームS Wの寸法図

製品仕様

グリーンフレームS Wの外観
  • 材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理
  • 断面2次モーメント:Ix=2.87×104mm4、Iy=0.53×104mm4
  • 断面係数:Zx=1.30×103mm3、Zy=0.56×103mm3
  • 単位質量:0.41kg/m
  • 抵抗値の目安 109-11Ω(帯電防止レベル)

使用例

グリーンフレームS Wの使用例

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFF-406/L[100-4000/0.1]

100 ~ 4000

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

装置架台の梁材等に適したSシリーズ(19mm)フレーム。
【特長】
・GF-Sシリーズ対応。19mmタイプ。
・100mm~4000mmまでの切断対応可能。
・切断の指定は0.1mm単位で指定可能(切断公差は±0.5mm)。
・アルミ押出材、アルマイト表面処理。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフレームS W(カット品)

グリーンフレームS W(カット品)

    グリーンフレームL W(カット品)

    グリーンフレームL W(カット品)

      ローラーガイドフレーム(カット品)

      ローラーガイドフレーム(カット品)

        グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

        グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

          グリーンフレームハード(カット品) GFF-019

          グリーンフレームハード(カット品) GFF-019

            グリーンフレームL(カット品)

            グリーンフレームL(カット品)

              グリーンフレームT

              グリーンフレームT

                グリーンフレームLS‐Sスロット

                グリーンフレームLS‐Sスロット

                  SUHパイプ

                  SUHパイプ

                    グリーンフレームG Lスロット(カット品)

                    グリーンフレームG Lスロット(カット品)

                      グリーンフレームDIN

                      グリーンフレームDIN

                        グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                        グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                          グリーンフレームGハード(カット品)

                          グリーンフレームGハード(カット品)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - 2,385円 - - - -
                            通常出荷日 6日目   5日目   5日目   7日目   2日目   5日目   2日目~   6日目   2日目   6日目   5日目   2日目   2日目  
                            種類 ダブル・トリプル ダブル・トリプル ダブル・トリプル シングル シングル シングル シングル アタッチメント付 - シングル アタッチメント付 シングル シングル
                            パイプ材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 AISI439 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材
                            表面処理・コーティング アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 - アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理
                            パイプ外径(mm) 19 53 28 43 28 53 28 28 28 43 28 19 43
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー - シルバー シルバー シルバー シルバー

                            グリーンフレームS W(カット品)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            水槽のライトスタンドの作成
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/12
                            指定の寸法でカットしてもらえた為スッキリと処理できました。問題は何もなく、オススメです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました