(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンフレームSハード

グリーンフレームSハード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

高強度タイプのSサイズフレーム。【特長】・端面にはM8のタップ加工可能。・10...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

グリーンフレームSハードの寸法図

製品仕様

グリーンフレームSハードの外観
  • 材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理
  • 断面2次モーメント:Ix=0.51×104mm4、Iy=0.51×104mm4
  • 断面係数:Zx=0.54×103mm3、Zy=0.54×103mm3
  • 単位質量:0.56kg/m
  • 抵抗値のめやす:109-11Ω(帯電防止レベル)

使用例

グリーンフレームSハードの使用例

型番リスト

型番
長さ(mm)
追加工
端面タップ加工
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100 ~ 4000
なし
-

1個

-( - )

2日目

100 ~ 4000
あり
両端面【TW】 / 左端面【TL】

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高強度タイプのSサイズフレーム。
【特長】
・端面にはM8のタップ加工可能。
・100mm~4000mmの切断対応可能。
・切断の指定は0.1mm単位で指定可能(切断公差は±0.5mm)。
【用途】
・アジャスタなどを簡単に取付けることが可能。


【1日目出荷対象商品】
GFF-404の切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。

※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
(例)金曜日15:00までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
土曜日のご注文 ⇒ 翌週月曜受付、火曜日出荷
※追加工がある場合を除く

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフレームSハード

グリーンフレームSハード

    グリーンフレームS F35(カット品)

    グリーンフレームS F35(カット品)

      グリーンフレームS(カット品)

      グリーンフレームS(カット品)

        グリーンフレームG(カット品)

        グリーンフレームG(カット品)

          グリーンフレームGハード(カット品)

          グリーンフレームGハード(カット品)

            グリーンフレームすべり(カット品)

            グリーンフレームすべり(カット品)

              グリーンフレームT

              グリーンフレームT

                グリーンフレームS F22(カット品)

                グリーンフレームS F22(カット品)

                  グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

                  グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

                    グリーンフレームハード(カット品) GFF-019

                    グリーンフレームハード(カット品) GFF-019

                      グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                      グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                        グリーンフレームW(カット品) GFFシリーズ

                        グリーンフレームW(カット品) GFFシリーズ

                          グリーンフレームF50

                          グリーンフレームF50

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目~   2日目   2日目~   2日目~   2日目   2日目   2日目~   3日目   2日目~   2日目   2日目   2日目~   2日目~  
                            種類 シングル アタッチメント付 シングル シングル シングル シングル シングル アタッチメント付 シングル シングル シングル ダブル・トリプル アタッチメント付
                            パイプ材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材
                            表面処理・コーティング アルマイト処理 アルマイト処理 - - アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 - アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理
                            パイプ外径(mm) 19 19 19 43 43 29 28 19 28 28 19 28 28
                            シルバー シルバー - - シルバー シルバー シルバー シルバー - シルバー シルバー - -

                            グリーンフレームSハードのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            コロコンの終端ガード
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/25
                            普段は普通のグリーンフレームを使うけど、コロコンの停止板として使いたくて、フレームに曲げの力がかかるのを考慮して肉厚のこちらを採用。見た目よりどっしりしているので目的に耐えられると思います。選んで正解でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カラクリ台車のヒンジ部に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/18
                            通常のものより肉厚で強度がありそうでしたので
                            こちらを選定しました。
                            カット長さが最小100mmからなので50mmからに
                            して欲しいと感じました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            実験装置の運搬用部品として
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/20
                            移動を前提とした実験装置を作製した際、その運搬用部品の主要なパーツとして使用しました。
                            スペースが狭い上に強度の必要な部位であったため、一般的なアルミフレームではなくこの部品にしたのですが、期待通りの頑丈さであったため、問題なく使うことができています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました