フラット部にパーツコンテナを取り付けて使用可能なSシリーズ(19mm)グリーン...
Loading...
フラット部にパーツコンテナを取り付けて使用可能なSシリーズ(19mm)グリーンフレーム。
【特長】
・フラット部にパーツコンテナを取り付けて使用したり、ネームプレートとしても利用可能。
・100mm~4000mmまでの切断対応可能。
・切断の指定は0.1mm単位で指定可能(切断公差は±0.5mm)。
【用途】
・ネームプレートとしても利用可能。
【1日目出荷対象商品】
GFF-403の切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。
※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
(例)金曜日15:00までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
土曜日のご注文 ⇒ 翌週月曜受付、火曜日出荷
※追加工がある場合を除く