(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンフレームS F35(カット品)

グリーンフレームS F35(カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

フラット部にパーツコンテナを取り付けて使用可能なSシリーズ(19mm)グリーン...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報

外形図

F35の寸法図

製品仕様

F35の外観

外観

  • 材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理
  • 断面2次モーメント:Ix=0.93×104mm4、Iy=0.92×104mm4
  • 断面係数:Zx=0.53×103mm3、Zy=0.56×103mm3
  • 単位質量:0.40kg/m
  • 抵抗値のめやす:109-11Ω(帯電防止レベル)

使用例

F35の使用例

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFF-402/L[100-4000/0.1]

100 ~ 4000

1個

-( - )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フラット部にパーツコンテナを取り付けて使用可能なSシリーズ(19mm)グリーンフレーム。
【特長】
・100mm~4000mmまでの切断対応可能。
・切断の指定は0.1mm単位で指定可能(切断公差は±0.5mm)。
【用途】
・ネームプレートとしても利用。


【1日目出荷対象商品】
GFF-402の切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。

※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
 (例)金曜日15:00までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
    土曜日のご注文 ⇒ 翌週月曜受付、火曜日出荷
※追加工がある場合を除く

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフレームS F35(カット品)

グリーンフレームS F35(カット品)

    グリーンフレームS F22(カット品)

    グリーンフレームS F22(カット品)

      グリーンフレームSハード

      グリーンフレームSハード

        グリーンフレームS(カット品)

        グリーンフレームS(カット品)

          グリーンフレームG(カット品)

          グリーンフレームG(カット品)

            グリーンフレームF50

            グリーンフレームF50

              グリーンフレームすべり(カット品)

              グリーンフレームすべり(カット品)

                グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

                グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

                  グリーンフレームGハード(カット品)

                  グリーンフレームGハード(カット品)

                    グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                    グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                      グリーンフレームF35

                      グリーンフレームF35

                        グリーンフレームW(カット品) GFFシリーズ

                        グリーンフレームW(カット品) GFFシリーズ

                          グリーンフレームLスロット(カット品) GFFシリーズ

                          グリーンフレームLスロット(カット品) GFFシリーズ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目   3日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目   2日目~   2日目   2日目   3日目~   2日目~   5日目~  
                            種類 アタッチメント付 アタッチメント付 シングル シングル シングル アタッチメント付 シングル シングル シングル シングル アタッチメント付 ダブル・トリプル シングル
                            パイプ材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材
                            表面処理・コーティング アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 - - アルマイト処理 アルマイト処理 - アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 -
                            パイプ外径(mm) 19 19 19 19 43 28 29 28 43 19 28 28 28
                            シルバー シルバー シルバー - - - シルバー - シルバー シルバー - - -

                            グリーンフレームS F35(カット品)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            ローラコンベアの終端のストッパーとして
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/21
                            段ボールを移動させる短いコンベアの終端のストッパーが欲しかったがコンベアメーカーに具合の良いものがなかったので、グリーンフレームの組み合わせで作成。その際に、段ボールを直接受ける箇所を平面にしたかったので、この部品を使用した。本来の使い方と違うかもしれないが、とても具合よく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            収納ラックの製作
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/28
                            収納ラックの棚板部フレームに使用
                            ストレート部に棚板を乗せることができるので便利です。
                            見た目もスッキリと仕上がりました。
                            ただ、自分で切断した場合、キレイに切れるかは?です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました