(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンフレームS SSスロット(カット品)

グリーンフレームS SSスロット(カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

Sシリーズ(19mm)のSSスロット(溝幅6mm)付きフレーム。【特長】・30...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報

外形図

SSスロットの寸法図

製品仕様

SSスロットの外観

外観

  • 材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理
  • 断面2次モーメント:Ix=0.198×104mm4、Iy=0.382×104mm4
  • 断面係数:Zx=0.21×103mm3、Zy=0.40×103mm3
  • 単位質量:0.30kg/m
  • 抵抗値のめやす:109-11Ω(帯電防止レベル)

使用例

SSスロットの使用例

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFF-401/L[30-4000/0.1]

30 ~ 4000

1個

-( - )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Sシリーズ(19mm)のSSスロット(溝幅6mm)付きフレーム。
【特長】
・30mm~4000mmまでの切断対応可能。
・切断の指定は0.1mm単位で指定可能(切断公差は±0.5mm)。
・専用STナット : STナットSS(M5・M4・M3)。
・対応フレームキャップ : SSスロットインナーキャップ。
【用途】
・STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることが可能。


【1日目出荷対象商品】
GFF-401の切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。

※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
 (例)金曜日15:00までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
    土曜日のご注文 ⇒ 翌週月曜受付、火曜日出荷
※追加工がある場合を除く

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフレームS SSスロット(カット品)

グリーンフレームS SSスロット(カット品)

    グリーンフレームT

    グリーンフレームT

      グリーンフレームL(カット品)

      グリーンフレームL(カット品)

        グリーンフレームハード(カット品) GFF-019

        グリーンフレームハード(カット品) GFF-019

          グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

          グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

            グリーンフレームG Lスロット(カット品)

            グリーンフレームG Lスロット(カット品)

              グリーンフレームGハード(カット品)

              グリーンフレームGハード(カット品)

                グリーンフレームDIN

                グリーンフレームDIN

                  グリーンフレームS W(カット品)

                  グリーンフレームS W(カット品)

                    グリーンフレームLS GFF-034

                    グリーンフレームLS GFF-034

                      φ28 イレクターパイプ パールシルバーパイプ HPS-4000 PSL

                      φ28 イレクターパイプ パールシルバーパイプ HPS-4000 PSL

                        φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKLA-4000 PE EBL

                        φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKLA-4000 PE EBL

                          φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000

                          φ28 イレクターパイプ スリップ HKL-4000

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工
                            通常価格 - - - - - - - - - - 2,185円 4,341円 3,281円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   5日目   2日目   7日目   6日目   2日目   5日目   6日目   6日目   3日目   9日目   9日目  
                            種類 シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル アタッチメント付 ダブル・トリプル アタッチメント付 シングル アタッチメント付 アタッチメント付
                            パイプ材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 スチール スチール スチール
                            表面処理・コーティング アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 樹脂コーティング PE樹脂 PE樹脂
                            パイプ外径(mm) 19 28 53 28 43 43 43 28 19 28 28 28 28
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー パールシルバー ブラック ホワイトグレー

                            グリーンフレームS SSスロット(カット品)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            協働ロボットに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/09
                            当社で販売している、協働ロボット(人と協力して働くロボット)のデモ機に使用しています。協働ロボットの先端に吸着パットを取り付けているので、アルミフレームよりサイズが小さくかさばらなくて、より軽量化ができ、安全を考慮して角がないこの商品を支柱としています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            Tナットが必要な部分に
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/13
                            Tナットが必要な部分に使用しています。
                            このサイズだと挿入できるTナットはM3とM4のバリエーションになります。

                            またこのフレームに対応したインナーコネクタも発売してほしいものです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            消毒液スタンドの作成
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/24
                            コロナ対策として消毒液スタンドの部材として
                            使用しました。ナットはミスミ製の5シリーズ
                            ばねナットと互換性がありましたので便利でした

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            動く製品に取り付けて分波として使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/18
                            20角のアルミフレームと比較をして、価格、軽さ、強度、バリエーションを考慮してこちらの商品を選定しました。組み立てはしやすく、使い勝手がよい商品でした。ほぼイメージ通りに使用できましたので、問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました