「新色のグリーンフレームブラック取り扱い開始しました!」Sシリーズ(19mm)...
材質 | アルミ押出材 シルバー・ブラック:アルマイト表面処理 イエロー:焼付け塗装(マンセル2.5Y 8/13相当) |
---|---|
抵抗値 | シルバー・ブラック:109~11Ω(帯電防止レベル) |
環境 | RoHS10対応品 |
断面2次モーメント | Ix=0.27×104mm4 Iy=0.27×104mm4 |
断面係数 | Zx=0.28×103mm3 Zy=0.28×103mm3 |
単位質量 | 0.20kg/m |
型番 | 対応フレームキャップ |
---|---|
GFA-403 | インナーキャップS |
GFA-448 | 導電インナーキャップS |
GFA-437G | エンドカバーS(グレー) |
GFA-437R | エンドカバーS(レッド) |
GFA-437B | エンドカバーS(ブルー) |
GFA-437Y | エンドカバーS(イエロー) |
※レンチにて1本のボルトを締めるだけの簡単コネクタ。
Loading...
「新色のグリーンフレームブラック取り扱い開始しました!」Sシリーズ(19mm)の標準フレーム。
【特長】
・30mm~4000mmまでの切断対応可能。
・切断の指定は0.1mm単位で指定可能(切断公差は±0.5mm)。
【用途】
・対応フレームキャップ : インナーキャップS。
・エンドカバーS。
【1日目出荷対象商品】
GFF-400の切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。
※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
(例)金曜日15:00までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
土曜日のご注文 ⇒ 翌週月曜受付、火曜日出荷
※追加工がある場合を除く