(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
グリーンフレームGハード(カット品)

グリーンフレームGハード(カット品) (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
1日目
衝撃が継続的に加わる場所等に適しているGシリーズ(43mm)グリーンフレーム。
【特長】
・締結部分に衝撃が継続的に加わる場合に、コネクタのグリップ側のフレームに適している。
・30mm~4000mmまでの切断対応可能。
・切断の指定は0.1mm単位で指定可能(切断公差は±0.5mm)。
・対応フレームキャップ : GFGハードフレーム用キャップ。
【用途】
・GF-N(28mmタイプ)フレームを差し込んでスライドさせる使い方も可能。


【1日目出荷対象商品】
GFF-209の切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。

※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
 (例)金曜日15:00までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
    土曜日のご注文 ⇒ 翌週月曜受付、火曜日出荷
※追加工がある場合を除く

グリーンフレームGハード(カット品)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    モニタ用アーム
    評価 5.0満足度:5.02022/02/01
    28mmのパイプをGFN-E28で床に固定しようとしたが、片持ち支持の場合パイプがたわむので、本品に交換したところ剛性感が向上した。見た目の存在感は若干増したが許容範囲であった。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフレームGハード(カット品)

グリーンフレームGハード(カット品)

    グリーンフレームS(カット品)

    グリーンフレームS(カット品)

      グリーンフレームハード(カット品) GFF-019

      グリーンフレームハード(カット品) GFF-019

        グリーンフレームG(カット品)

        グリーンフレームG(カット品)

          グリーンフレームSハード

          グリーンフレームSハード

            グリーンフレームF50

            グリーンフレームF50

              グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

              グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

                グリーンフレームすべり(カット品)

                グリーンフレームすべり(カット品)

                  グリーンフレームS F35(カット品)

                  グリーンフレームS F35(カット品)

                    グリーンフレームT

                    グリーンフレームT

                      グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                      グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                        グリーンフレームLスロット(カット品) GFFシリーズ

                        グリーンフレームLスロット(カット品) GFFシリーズ

                          グリーンフレームS F22(カット品)

                          グリーンフレームS F22(カット品)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目~   3日目  
                            種類 シングル シングル シングル シングル シングル アタッチメント付 シングル シングル アタッチメント付 シングル シングル シングル アタッチメント付
                            パイプ材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材
                            表面処理・コーティング アルマイト処理 - アルマイト処理 - アルマイト処理 アルマイト処理 - アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 - アルマイト処理
                            パイプ外径(mm) 43 19 28 43 19 28 28 29 19 28 19 28 19
                            シルバー - シルバー - シルバー - - シルバー シルバー シルバー シルバー - シルバー

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。