(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンフレームG ラックビームW(カット品)

グリーンフレームG ラックビームW(カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

両サイドに棚板を設置することのできるGシリーズ(43mm)のグリーンフレーム。...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報

ラックビームWの外観

ラックビームWの外観

ラックビームWの外観

ラックビームWの寸法図

ラックビームWの寸法図

チャンネルラックに追加工をすることで棚板として使用することも可能です。

チャンネルラックに追加工をすることで棚板として使用することも可能です。

材質 : アルミ押出材、アルマイト表面処理、断面2次モーメント : Ix=5.22×104mm4、Iy=4.83×104mm4、断面係数 : Zx=2.22×103mm3、Zy=2.25×103mm3
単位質量 : 0.97kg / m、抵抗値のめやす : 109-11Ω(帯電防止レベル)

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFF-208/L[100-4000/0.1]

100 ~ 4000

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両サイドに棚板を設置することのできるGシリーズ(43mm)のグリーンフレーム。
【特長】
・棚板設置用の外寸43mmタイプのフレーム。
・100mm~4000mmまでの切断対応可能。
・切断の指定は0.1mm単位で指定可能で(切断公差は±0.5mm)。
【用途】
・チャンネルラックを加工して棚板として使用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフレームG ラックビームW(カット品)

グリーンフレームG ラックビームW(カット品)

    グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

    グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

      グリーンフレームS F22(カット品)

      グリーンフレームS F22(カット品)

        グリーンフレーム 5本入りパック(シルバー) GFKシリーズ

        グリーンフレーム 5本入りパック(シルバー) GFKシリーズ

          グリーンフレームDIN

          グリーンフレームDIN

            グリーンフレームハード(カット品) GFF-019

            グリーンフレームハード(カット品) GFF-019

              グリーンフレームG 3本入りパック(シルバー)

              グリーンフレームG 3本入りパック(シルバー)

                グリーンフレームS F35(カット品)

                グリーンフレームS F35(カット品)

                  グリーンフレームLスロットW

                  グリーンフレームLスロットW

                    グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                    グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                      グリーンフレームS P100(カット品)

                      グリーンフレームS P100(カット品)

                        グリーンフレームG Lスロット(カット品)

                        グリーンフレームG Lスロット(カット品)

                          グリーンフレームT

                          グリーンフレームT

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - 3,277円 - - 3,385円 - - - - - -
                            通常出荷日 7日目   7日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   1日目   7日目   1日目   6日目   6日目   1日目~  
                            種類 アタッチメント付 シングル アタッチメント付 シングル アタッチメント付 シングル シングル アタッチメント付 ダブル・トリプル シングル ダブル・トリプル シングル シングル
                            パイプ材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材
                            表面処理・コーティング アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理
                            パイプ外径(mm) 43 43 19 28 28 28 43 19 - 19 19 43 28
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー

                            グリーンフレームG ラックビームW(カット品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました