(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンフレームG W(カット品)

グリーンフレームG W(カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

より強度の必要な部分に適したGシリーズ(43mm)フレーム。【特長】・100m...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報

外形図

グリーンフレームG Wの寸法図

製品仕様

グリーンフレームG Wの外観

外観

  • 材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理
  • 断面2次モーメント:Ix=52.42×104mm4、Iy=11.47×104mm4
  • 断面係数:Zx=10.07×103mm3、Zy=5.33×103mm3
  • 単位質量:1.74kg/m
  • 抵抗値のめやす:109-11Ω(帯電防止レベル)

使用例

グリーンフレームG Wの使用例

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFF-207/L[100-4000/0.1]

100 ~ 4000

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

より強度の必要な部分に適したGシリーズ(43mm)フレーム。
【特長】
・100mm~4000mmまでの切断対応可能。
・切断の指定は0.1mm単位で指定可能(切断公差は±0.5mm)。
・長尺(~6,000mm)フレームも特注可能。
【用途】
・対応フレームキャップ : インナーキャップG。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフレームG W(カット品)

グリーンフレームG W(カット品)

    グリーンフレームW2

    グリーンフレームW2

      グリーンフレームL W(カット品)

      グリーンフレームL W(カット品)

        グリーンフレームG ラックビームW(カット品)

        グリーンフレームG ラックビームW(カット品)

          グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

          グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

            グリーンフレームG Lスロット(カット品)

            グリーンフレームG Lスロット(カット品)

              グリーンフレームS F35(カット品)

              グリーンフレームS F35(カット品)

                グリーンフレームS W(カット品)

                グリーンフレームS W(カット品)

                  グリーンフレームT

                  グリーンフレームT

                    グリーンフレームF35

                    グリーンフレームF35

                      グリーンフレームP100(高剛性タイプ)(カット品)

                      グリーンフレームP100(高剛性タイプ)(カット品)

                        φ42 イレクターパイプ φ42カラー導電パイプ HLGA-4000 ABS EGR

                        φ42 イレクターパイプ φ42カラー導電パイプ HLGA-4000 ABS EGR

                          グリーンフレームG P150(高剛性タイプ)(カット品)

                          グリーンフレームG P150(高剛性タイプ)(カット品)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS 矢崎化工 SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - 4,451円 -
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   7日目   7日目   6日目   2日目   6日目   2日目~   3日目~   5日目   3日目   7日目  
                            種類 ダブル・トリプル ダブル・トリプル ダブル・トリプル アタッチメント付 シングル シングル アタッチメント付 ダブル・トリプル シングル アタッチメント付 ダブル・トリプル シングル ダブル・トリプル
                            パイプ材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 スチール アルミ押出材
                            表面処理・コーティング アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 樹脂コーティング アルマイト処理
                            パイプ外径(mm) 43 28 53 43 43 43 19 19 28 28 28 42 43
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー - シルバー ウォームグレー シルバー

                            グリーンフレームG W(カット品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました